UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktivní modul
2311030
Reléový modul, s 8 miniaturními relé, na každý měnič, zasunutý, pro 24 V DC (vč. relé)
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Typ produktu | Reléový modul |
| S osazením | ano |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolace | Zesílená izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC (±10 %) |
| Typický vstupní proud při UN | 200 mA (Napájení 200 mA / ≤20 mA vstupní proud na jeden signál) |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 1 přepínací |
| Spínací napětí maximální | 150 V AC/DC (Maximální spínací napětí 230 V AC: maximální spínací napětí 230 V je přípustné pouze při použití stejného bezpečnostního obvodu! Výstupy nejsou vhodné pro spínání různých vnějších vodičů.) |
| Mezní trvalý proud | 4 A |
| Úroveň řízení | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 12 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 2 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 61 mm |
| Výška | 126 mm |
| Hloubka | 146 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2311030 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 505,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 505 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno