Adaptér NPT, IP68, do 5 barů, včetně těsnění O-kroužku, M32 na 1"
Detaily výrobku
Výkres v měřítku
Délka
33 mm
Délka připojovacího závitu
8 mm
Délka bez připojovacího závitu
25 mm
Průměr
32 mm
Průměr spojovacího závitu
32 mm
Typ závitu strana připojení
M32
Typ závitu strany těsnění
1"-NPT
Barva
barva mosazi
Materiálem
Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění O-kroužek
NBR
Okolní podmínky
Krytí
IP68 (V závislosti na použitém šroubení)
Teplota prostředí (provoz)
-20 °C ... 80 °C
Objednací číslo
1686863
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7DZX
GTIN
4017918822729
Hmotnost/kus (včetně obalu)
99,52 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
96,1 g
Číslo celní sazby
74198090
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
ID schválení: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.