IBS BD32-ADAPTER - Adaptér
IBS BD32-ADAPTER
-
Adaptér
2746427
Programovací adaptér, pro hlavní desku INTERBUS generace 4
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Adaptér
aplikace
Stažení firmware
Rozměry
Šířka
35 mm
Výška
20 mm
Obchodní data
Objednací číslo
2746427
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DRA
Kód výrobku
DRAAAZ
GTIN
4017918187798
Hmotnost/kus (včetně obalu)
565,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
565,2 g
Číslo celní sazby
85389091
Země původu
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)