Ochrana a napájení

Produkty pro přenos a rozvod energie

Phoenix Contact nabízí inovativní řešení pro jakékoli požadavky v oblasti rozvodu a přenosu energie.
Stáhněte si brožuru „Přenos a rozvod energie – produkty pro váš úspěch“.

Stáhnout nyní
Technika řízení stanic rozvodny

Technika řízení stanic je pro bezpečný a spolehlivý provoz nezbytná. Zajištění spolehlivého napájení těchto zařízení a současně i jejich ochrana patří k důležitým úkolům přenosu a distribuce energie. Nabízíme k tomu speciální napájecí zdroje pro 24 V DC, které mohou být konstruovány redundantně, a také kompaktní přístrojové jističe, pomocí nichž lze chránit každou funkci zvlášť. Naše kompaktní ochranné a řídicí jednotky jsou díky rozsáhlé paletě ochranných, řídicích a měřicích funkcí vhodné pro velké množství aplikací.

Elektronické přístrojové jističe

Účinná ochrana provozních prostředků

Jistěte své provozní prostředky samostatně. Pomocí přístrojových jističů chráníte svá zařízení spolehlivě, a tím zajistíte trvalou vysokou dostupnost svého zařízení.

Napájení QUINT 4

Maximální dostupnost

Zajistěte redundantní napájení elektronických zařízení v rozvodně napájecími zdroji, které se vyznačují špičkovou technologií.

Ochranné přístroje a řídicí jednotky pro sítě zákazníků a rozvodné sítě

Kompletní ochrana energetických sítí

Díky svým rozsáhlým ochranným funkcím jsou naše inovativní ochranné přístroje a řídicí jednotky ideální pro sítě zákazníků a rozvodné sítě. Tato zařízení se vyznačují dlouhodobě stabilním provozem nenáročným na údržbu. Snadné ovládání umožňují displeje s vysokým rozlišením a velké množství funkčních tlačítek.

Redundantní pomocný napájecí zdroj v rozvodně

Redundantní pomocný napájecí zdroj v rozvodně

Stoprocentní dostupnost zařízení je v rozvodnách absolutní prioritou. Výpadky součástí zařízení nebo jednotlivých komponent mohou mít značné finanční dopady. Redundantní systémy pomáhají předcházet takovýmto výpadkům, a zajišťují tak v rozvodně maximální dostupnost. U redundantního pomocného napájecího zdroje jsou na primární straně dva paralelně zapojené napájecí zdroje, takže při výpadku jednoho napájecího zdroje převezme veškerou práci druhý zdroj. K napájení několika rozvaděčů pomocí zajištěného stejnosměrného napětí 24 V je třeba je nejprve vzájemně propojit pomocí kruhového vedení (-X1, -X2). Takové kruhové vedení se dá snadno a bezpečně namontovat přímo na místě pomocí našich výměnných svornic se šroubovací přípojkou nebo přípojkou push-in. Aby zkrat v defektním napájecím zdroji (-G1, -G2) nebo ve vedení nezpůsobil ztrátu napájecího napětí u spotřebiče, provádí se oddělení napájecích zdrojů pomocí dvou redundantních modulů/diod (-G10, -G11). Nyní je veškerá potřeba proudu připojených zátěží za všech provozních stavů zajišťována pouze jedním modulem. Jednoduhé rozdělování napětí v rozvaděči zajišťují naše prostorově úsporné svornice PTFIX (-X10, -X11). Integrované přístrojové jističe chrání vaše zařízení a zajišťují cílené odpojení v případě závady (-F10, -F11, -F12). Tím je zaručena maximální dostupnost systému.