Multifunkční bezpečnostní relé

Flexibilní bezpečnost pro moderní koncepce strojů a zařízení
Stroj ve výrobě
Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni L a PSRuni S

Všechny bezpečnostní funkce v jednom přístroji – kompaktní, flexibilní a efektivní Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni

Produktová řada PSRuni od společnosti Phoenix Contact představuje novou generaci multifunkčních bezpečnostních relé, která mohou monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce v jednom jediném přístroji. Toto řešení kombinuje maximální flexibilitu, intuitivní ovládání a mimořádně vysoké bezpečnostní standardy pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni umožňuje současné monitorování bezpečnostních funkcí, jako jsou např.:

  • Tlačítka nouzového zastavení
  • Světelné clony
  • Magnetické spínače
  • Blokování ochranných dveří
  • Obouruční ovládání typu IIIA a IIIC
  • Čtyřvodičové spínací lišty nebo nášlapné rohože

Díky tomu nahradí jedno jediné relé několik klasických modulů a zároveň snižuje nároky na zapojení a potřebné místo, stejně jako náklady.

Vaše výhody

  • Univerzální použití díky pokrytí všech běžných bezpečnostních funkcí
  • Flexibilní přizpůsobení individuálním požadavkům
  • Prostorově úsporné a efektivní monitorování až čtyř bezpečnostních funkcí v jednom jediném přístroji
  • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci
  • Použitelné v aplikacích až do nejvyšší úrovně integrity zabezpečení SIL 3/PL e

Individuální možnosti konfigurace Rychlé uvedení do provozu a snadná údržba

Konfigurace pomocí rotačního enkodéru přímo na přístroji
Softwarová konfigurace přes přípojku USB-C
Potvrzení konfiguračních nastavení přímo na přístroji
Konfigurace pomocí rotačního enkodéru přímo na přístroji

PSRuni L umožňuje rychlou a intuitivní konfiguraci přímo (lokálně) na přístroji:

  • Žádný PC
  • Žádný dodatečný software
  • Všechna nastavení lze okamžitě přizpůsobit pomocí rotačního enkodéru

Tento postup šetří čas, snižuje komplexnost a umožňuje provádět rychlé úpravy i přímo ve výrobním prostředí.

Softwarová konfigurace přes přípojku USB-C

PSRuni S umožňuje flexibilní, softwarovou konfiguraci pro rozšířené nároky:

  • Standardizované rozhraní USB-C
  • Bezplatný software clipx ENGINEER Device Parameterization

PSRuni S nabízí modulární systém pro bezpečnostní koncepce na míru: Kromě klasických bezpečnostních funkcí lze flexibilně definovat rovněž logická propojení, chování při spuštění, chování signálního výstupu, druhy zpoždění a časové parametry.

Potvrzení konfiguračních nastavení přímo na přístroji

Všechna provedená konfigurační nastavení se fyzicky potvrzují na přístroji.

Strojírenství a investiční výstavba

Použití PSRuni ve strojírenství a investiční výstavbě

Typické oblasti použití Bezproblémová integrace a snadná instalace

  • Strojírenství a investiční výstavba
  • Výroba sériových a speciálních strojů
  • Obalová technika
  • Robotika a manipulace
  • Modularizované výrobní linky
  • Potravinářský a nápojový průmysl
Bezpečné zřetězení nouzového zastavení s PSRuni

Bezpečné zřetězení nouzového zastavení s PSRuni

Pro použití v nových i stávajících systémech PSRuni nabízí:

  • Připojení vodičů push-in pro propojování bez použití nářadí
  • Připojení Plug & Play k běžným snímačům a akčním členům
  • Prostorově úspornou instalaci bez náročných koncepcí propojení

V modulárních linkách nebo ve strojních sestavách tak PSRuni zajišťuje efektivní, přehlednou a na budoucnost připravenou bezpečnostní architekturu.

Přehled produktů

Zvolte vhodné řešení pro svou aplikaci.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Lokální konfigurace přímo na přístroji – snadná a rychlá

PSRuni S

Softwarová konfigurace přes rozhraní USB-C – flexibilní a s možností rozšíření

Počet bezpečnostních funkcí Monitorování až dvou bezpečnostních funkcí Monitorování až čtyř bezpečnostních funkcí
Bezpečnostní funkce 2kanálové, 1kanálové, OSSD, nášlapná rohož, antivalentní, THC typu III A 2kanálové (se sledováním současnosti), 1kanálové, OSSD, nášlapná rohož, antivalentní, THC typu III C
Konfigurace Rotační enkodér na přístroji Software clipx ENGINEER Device Parameterization
Bezpečnostní logika Pevně definováno Libovolně konfigurovatelné
Typy zpoždění Žádné zpoždění Žádné zpoždění, zpoždění sepnutí (0,1 s ... 300 s), zpoždění odpadnutí (0,1 s ... 300 s)
Certifikace SIL 3 (úroveň integrity zabezpečení) / PL e (úroveň vlastností) SIL 3 (úroveň integrity zabezpečení) / PL e (úroveň vlastností)
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů