Přístrojový konektor M12 pro napájecí zařízení s rychlospojkou Push-Pull

19.03.2026
Přístrojový konektor M12 pro napájecí zařízení s rychlospojkou Push-Pull

Nové přístrojové konektory M12 Push-Pull pro napájecí zařízení od společnosti Phoenix Contact rozšiřují stávající portfolio o kompaktní řešení pro spolehlivý přenos energie.

Rychlospojka Push-Pull umožňuje rychlé a snadné připojení dvojic zástrček. V porovnání se šroubovými spoji se nároky na montáž snižují až o 80 %. Konektory přenášejí proudy až 16 A a napětí až 630 V. Různé varianty krytů umožňují flexibilní integraci do různých instalačních situací. Zapuštěné porty M12 podporují prostorově úspornou koncepci zařízení. Přístrojové přípojky jsou kompatibilní se šroubovými konektory i konektory Push-Pull.

Díky tomuto rozšíření jsou nyní přístrojové konektory M12 pro pájení přetavením plně k dispozici s inovativní připojovací technikou Push-Pull – pro přenos signálu, dat a napájení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications