Komponenty pro fotovoltaické instalace, bateriová úložiště a RTU

FVE - BESS
Přepěťová ochrana

Svodiče přepětí pro PV instalace T1+T2 za akční ceny pro varianty 1000 a 1500 V DC

Nový standard v oblasti přepěťové ochrany: jednoduché a bezpečné řešení na instalaci i provoz. Produktová řada Safe Protection Plus nabízí výkonnou ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu.

Vaše výhody

  • Jednoduchá a bezpečná instalace s perspektivními manipulačními a bezpečnostními prvky
  • Spolehlivá ochrana systému s maximálním výkonem a výdrží
  • Jednoduché monitorování stavu systému díky optickému ukazateli stavu a kontaktu dálkového hlášení
  • Díky optimalizovanému designu s vylepšenými vzdušnými vzdálenostmi a dráhami plazivých proudů lze použít až do výšky 5000 m
FVE - BESS - RTU
Komplexní brožura s přehledem produktů ke stažení

Připravili jsme pro vás přehlednou a inspirativní brožuru, která vám představí naše portfolio řešení pro fotovoltaické aplikace, bateriová úložiště a dispečerské řízení energetických systémů.

Stáhnout brožuru
Komponenty pro fotovoltaické instalace, bateriová úložiště, RTU
Produkty a řešení pro FVE

Fotovoltaické instalace

Phoenix Contact nabízí inovativní produkty pro fotovoltaickou výrobu energie. Základem těchto řešení je široké spektrum spojovací a automatizační techniky. Inteligentní kombinací se z těchto produktů stávají systémy s nejrůznějšími funkcemi, např. s ovládáním, dálkovým dohledem nebo zachycováním měřených hodnot.

BESS

Bateriová úložiště

Využijte naše portfolio produktů, které nabízí spolehlivé řešení pro výstavbu akumulátorových systémů pro uložení energie (BESS - Battery Energy Storage System) včetně vysoce kvalitních komponent pro řízení, monitorování a připojení.

RTU

Dispečerské řízení

Pár základních údajů

  • Novelou zákona č 458/200 Sb. je od 1.1. 2023 povinnost vybavit každou PV instalaci nad 100 kWp dispečerským řízením (DŘ).

  • DŘ slouží k regulaci P (0, 30, 60 a 100 %) a účiníku fí (0,95i, 0,97i, 1, 0,97k a 0,95k).

  • Řešení založené na bázi technologie PLCnext splňuje normy IEC 60870 i kybernetickou
    bezpečnost IEC 62443.

  • V současné době jsou již v rámci České republiky realizovány desítky instalací jako je instalace FVE na zastřešené parkoviště JE Dukovany nebo nemocnice Tábor.

  • DŘ musí mít pro instalaci schválení distributorem.

  • Naše řešení __splňuje __certifikace v rámci distribuční sítě ČEZ distribuce, PRE, EG.D.

  • Jádrem DŘ je dvoujádrová PLC jednotka AXC 2152, která běží na operačním systému Linux,
    k této jednotce jsou dále připojeny rozšiřující karty s DI, DO, AI a komunikační kartou
    RS485.

  • Komunikace s dispečerem (ČEZ distribuce) probíhá přes router 4G/LTE se SIM kartou
    dodanou od distributora, EG.D využívá pro komunikaci speciálně upravenou gateway s
    Raspberry pi.