10 Gbit/s v průmyslovém prostředí Moderní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. S novými konektory M12 od společnosti Phoenix Contact můžete nyní využívat výhod přenosových rychlostí až 10 GBit/s také ve svém zařízení. Díky tomu dosáhnete plynulé komunikace v celé podnikové síti – od kanceláří po stroje.
Testováno pro průmyslové použití: CAT6A
CAT6A – vysoká rychlost pro průmysl
Zkratkou CAT6A se označují komponenty, které podle IEC splňují všechny požadavky pro realizaci přenosové rychlosti 10 Gbit/s v průmyslovém prostředí.
Tyto požadavky splňují všechny naše produkty pro připojení přístroje rychlostí 10 Gbit/s.
Vaše výhoda: rychlý přenos dat a certifikovaná průmyslová použitelnost.
Vestavná zástrčka
Vestavný konektor M12 pro 10 Gbit/s
Integrujte komunikaci 10 Gbit/s tak, aby vyhovovala vaší aplikaci. Společnost Phoenix Contact nabízí různé vestavné konektory M12, s nimiž lze optimálně připojovat i uvnitř přístrojů.
- M12 s přípojkou RJ45, ideálně i jako provedení rozvaděče
- M12 s pájeným spojem
- M12 se stíněnou kabelovou přípojkou
Rychlé osazení díky PIERCECON
Osaditelné konektory M12 pro 10 Gbit/s
Konektory M12 pro 10 Gbit/s společnosti Phoenix Contact osadíte rychle a snadno přímo na místě – díky připojení PIERCECON.
Datové konektory pro 10 Gbit/s
Osaditelné konektory RJ45 pro 10 Gbit/s
Konektory RJ45 společnosti Phoenix Contact osadíte díky zářezovému spoji IDC rychle a snadno přímo na místě.
V závislosti na místě použití zvolte konektory se stupněm ochrany IP20, nebo IP65/67.
Předem osazené propojovací kabely
Propojovací kabely pro 10 Gbit/s
U společnosti Phoenix Contact najdete všechny kabely pro svou ethernetovou komunikaci o rychlosti 10 Gbit/s. Předem osazené pro okamžité připojení nebo nezpracované k vlastnímu osazení přímo na místě.
Chcete se dozvědět více?
Více informací k tématu Přístrojové konektory pro 10 Gbit/s získáte kliknutím na následující tlačítko.