插拔式连接器

插拔式连接器

插拔式连接器用于连接导线和印刷电路板,实现信号、数据和电力传输。针距从2.5 mm到15 mm,电流强度可达125 A,我们的XS至XL COMBICON系列产品总是能为设备或控制柜设计提供合适解决方案。该类连接器支持多种连接方法和安装方式,灵活性高,适用于各类应用场合。

Go to Product Detail Page for item 1792265
MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1792265

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: MVSTBR 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1828281
PC 4/ 6-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
PC 4/ 6-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
1828281

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 20 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: PC 4/..-STF, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1755817
MSTBVA 2,5/10-G-5,08 - PCB插座
MSTBVA 2,5/10-G-5,08 - PCB插座
1755817

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: MSTBVA 2,5/..-G, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1803332
MC 1,5/ 8-G-3,81 - PCB插座
MC 1,5/ 8-G-3,81 - PCB插座
1803332

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: MC 1,5/..-G, 针距: 3.81 mm, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1830677
MCV 1,5/10-GF-3,81 - PCB插座
MCV 1,5/10-GF-3,81 - PCB插座
1830677

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: MCV 1,5/..-GF, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1757080
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1757080

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1792278
MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1792278

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: MVSTBR 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1718494
SPC 5/ 3-STCL-7,62 - PCB 插拔式连接器
SPC 5/ 3-STCL-7,62 - PCB 插拔式连接器
1718494

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: SPC 5/..-STCL, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 锁紧装置, 安装方式: Click & Lock卡销, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1828265
PC 4/ 4-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
PC 4/ 4-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
1828265

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 20 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: PC 4/..-STF, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

主要特点

  • 设计紧凑:接线容量充裕,即使空间有限亦可便捷连接
  • 多层连接器:支持多层连接导线并采用多层插座,节省空间
  • 创新型锁紧系统:通过螺钉连接法兰、锁紧法兰、中部法兰、即插即锁、锁放机制提高灵活度,实现稳固连接
  • 丰富的产品组合:实现防触摸PCB输出和悬空引线的反向插头和插座
  • 可靠的穿板式连接器:使用穿板式连接器和插座贯穿设备面板实现安装

主要特点总览

插拔式连接器广泛应用于设备和控制柜中。该类连接器通常由两部分构成:焊接至印刷电路板上的插座以及连接器。而SKEDD直插式连接器则是例外,其可作为单独部件插接至印刷电路板并拆下。

插拔式连接器

导线横截面 0.14 mm² (26 AWG) 到35 mm² (2 AWG)
电流 可达125 A (IEC)/115 A (UL B,C)
电压 可达1,000 V (IEC)/600 V (UL)
连接技术 不同接线方向的螺钉、弹簧、操作杆和压接连接
厚度 2.5至15mm
灵活组合 提供板对板、线对板和线对线连接以及预制解决方案
特殊安装技术 SKEDD直插式连接技术
手持平板电脑并正在操作插拔式连接器选型软件的人员

插拔式连接器选型软件

使用选型软件按需调整标准产品。选择颜色、标识和编码。选型软件涵盖来自150个产品系列的6,000多种可用产品型号,支持打造多种定制产品。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

用于电动汽车充电的家用充电桩

面向基于PCB家用充电桩的可靠连接技术 有效集成电源和数据

菲尼克斯电气推出面向基于PCB家用充电桩和充电站的连接产品,可快速连接电网馈入点、充电枪和数据电缆,从而轻松完成现场安装。产品安装时间短、连接持久安全、维护成本低,可提高充电桩的可用性和成本效益。

新产品

PC 16插拔式连接器
XPC系列插拔式连接器系统概览

采用螺钉连接的防触电保护连接器

面向大功率电子设备的灵活连接器

PC 16 HC系列产品采用新款针式连接器样式,即使是传统的螺钉连接现亦可具备增强型防触电保护功能。插头针距为10.16 mm,在标准环境温度≥40°C时,连接器的载流能力为76 A。

主要特点

  • 针距:10.16 mm
  • 环境温度≥40°C时,电流可达76 A
  • 电压可达1,000 V
  • 2到6位
  • 可选配中间法兰
  • 增强型防触电保护,符合IEC/ UL 61800-5-1标准

优势

  • 即使连接器未插接,增强型防触电保护也能确保高水平的安全性
  • 针式连接器样式兼容带操作杆的LPC 16插拔式连接器
  • 全球通用的知名连接技术
  • 接触力较大,产热较少
  • 允许连接两条导线

采用Push-X技术的插拔式连接器

操作简便的导线连接

XPC 2,5系列插拔式连接器集成Push-X接线技术,操作十分简便。Push-X技术助力快速、轻松地连接柔性和刚性导线。

主要特点

  • 电流可达16 A
  • 电压可达320 V (300 V UL)
  • 接线容量达2.5 mm²
  • 5.08 mm针距
  • 2到12位

优势

  • 快速连接带和不带冷压头的各类型导线
  • 直插式连接技术,无需工具,操作省力便捷
  • 接线时提供声音反馈
  • 操作杆位置指示连接状态
  • 兼容5.08 mm针距的COMBICON插拔式连接器

COMBICON全系列产品 插拔式连接器采用创新连接技术。从紧凑型的XS系列插拔式连接器到XL系列电源连接器,菲尼克斯电气为不同设备提供合适的解决方案。

XS系列插拔式连接器
S系列插拔式连接器
M系列插拔式连接器
L系列插拔式连接器
XL系列插拔式连接器
XS系列插拔式连接器

主要特点

  • 针距2.5到3.5 mm
  • 螺钉连接、直插式弹簧连接和压接
  • 通过波峰焊或THR焊接装配插座
  • 水平、垂直和反向安装的插头和插座
  • 线对板、板对板和线对线连接器
  • 屏蔽型连接器,实现高效数据传输

S系列插拔式连接器

主要特点

  • 针距3.5到7.5 mm
  • 螺钉连接、直插式弹簧连接和压接
  • 通过波峰焊或THR焊接装配插座
  • 水平、垂直和反向安装的插头和插座
  • 线对板、板对板和线对线连接器
  • 多种锁紧方式

M系列插拔式连接器

主要特点

  • 针距5.0到7.62 mm
  • 提供螺钉连接、直插式弹簧连接、压接和快速免剥线等端子连接方式
  • 通过波峰焊或THR焊接装配插座
  • 水平、垂直和反向安装的插头和插座
  • 印刷电路板与印刷电路板或悬空引线的配对
  • 插拔式连接器,可直接安装和DIN导轨安装
  • 个性化编码,布线清晰

L系列插拔式连接器

主要特点

  • 针距6.35到10.16 mm
  • 螺钉或直插式弹簧连接
  • 通过波峰焊或THR焊接装配插座
  • 针距紧凑的高性能连接器,通过600 V UL认证
  • 可保护插针的反向连接器及穿墙(板)式塑壳,应用广泛
  • 免工具锁紧或专业的屏蔽支架
  • 个性化编码,布线清晰

XL系列插拔式连接器

主要特点

  • 针距达15 mm
  • 采用螺钉连接的高性能连接器,载流能力可达125 A
  • 内置钢制加强弹簧触点,连接可靠
  • 即使在高抗振要求的应用中,带螺钉法兰的标准插头也可保证连接可靠
  • 插入和拔出力低,便于连接设备
  • 反向插座,打造带防触摸保护的PCB输出端

3D视图

带操作杆的PCB连接器的360°视图

LPC系列带操作杆的插拔式连接器采用直插式弹簧连接,是可再生能源、电池储能系统、自动化和机械制造领域应用的理想之选。

在相邻3D视图中了解此类连接器为设备开发和制造带来的附加价值。

使用PC 6系列插拔式连接器实现电力分配

使用电源总线系统用PC 6/...-ST-BUS插拔式连接器,轻松实现跨设备配电。该连接器无需预处理,即可快速接线。

适用于THR和SMT焊接的插拔式连接器

借助直插式连接,高接线密度插拔式连接器即可牢固安装至PCB上。其内置电枢和镀金插针系统确保固定牢固,实现高可靠传输。

采用PTS clip系列产品的楼宇自动化解决方案

PTS clip系列插拔式连接器是楼宇自动化应用的理想选择。该系列连接器采用标准卡接式几何结构,无需工具即可固定至分体式电子模块壳体。成本优化型排针则用于连接PCB。

电子文档
全系列产品一览

欢迎阅读超过500页的电子产品目录,详细了解种类齐全的COMBICON产品组合。该系列产品为应用的信号和数据传输提供合适连接技术。

打开电子目录
各类固定式连接器、插拔式连接器和大电流穿墙端子

应用范围广泛

插拔式连接器主要用于需要灵活组装PCB,以及必须能够根据应用更改PCB连接技术的应用场合。此类连接器可快速连接导线,而采用直插式连接技术时,无需特殊工具亦可完成接线。产品的易插拔和易拆卸特性将简化维修和维护工作。常见应用包括:

采用插拔式连接器的逆变器
采用插拔式连接器的变频器
传感器和安全开关
远程监控设备
采用PCB连接技术的通信设备
采用插拔式连接器的控制器
带插拔式连接器的电源
采用PCB连接技术的总线耦合器
蜂窝通信天线
放有电池储能模块的房间
LED灯带
采用插拔式连接器技术的楼宇自动化
配备转换器和插拔式连接器的电动马达

连接技术

产品系列可提供多种连接方式,从经典的螺钉连接到便捷的直插式弹簧连接均有涵盖。而适配连接方法则取决于客户相应应用这一决定性因素。以下基础型连接方法及其他方式均可用于应用。

带夹线体的螺钉连接示例图解
直插式弹簧连接示例图解
带操作杆的直插式连接示例图
压接示例图
穿刺连接示例图解
带夹线体的螺钉连接示例图解

螺钉连接无需维护,支持多导线连接,可大幅提高灵活度和承载能力。带导线防护的连接特别适合半工业应用,如楼宇自动化或电信领域。带夹线体的连接则尤为适合需高连接可靠性的工业应用。正面螺钉连接十分适用于窄型设备前端和PCB支架。

有关螺钉连接的更多信息
直插式弹簧连接示例图解

无论采用直插式连接还是蝶形弹簧式连接,均无需工具即可快速连接导线。刚性导线或带冷压头的柔性导线可直接插入接线点,通过操作带颜色编码的助拔按钮即可松开导线。连接和松开不带冷压头的柔性导线时,需通过内置弹簧操作杆将接线点打开。

有关直插式连接的更多信息
带操作杆的直插式连接示例图

借助带操作杆的直插式连接,便捷实现可靠的插拔式连接器和固定式连接器连接。操作杆配备颜色编码,安装直观。产品带有操作杆,无需工具即可连接和松开带/不带冷压头的导线,节省大量时间。

有关带操作杆的直插式连接器的更多信息
压接示例图

当需要连接大量导线时,可采用压接方式,实现快速经济的接线。借助压线钳或压接设备,完成导线和插针的压接。然后将压接插针卡接入连接器壳体上。

有关压接的更多信息
穿刺连接示例图解

穿刺连接技术无需导线预处理便能确保导线的可靠连接。将导线插入连接器透明盖罩内相应的槽口,即可实现电气连接。当合上透明盖罩后,穿刺点刺穿导线绝缘层实现导线连接。

有关穿刺连接的更多信息

安装方式

插拔式连接器和插座系列产品适于采用不同生产方式的解决方案,如波峰焊和SMT焊接。因此,用户可选择手动或自动完成印刷电路板的组装和可靠加工。

波峰焊工艺示例图解
表面安装技术示例图解
通孔回流焊示例图解
直插式连接技术示例图解
SKEDD直插式连接技术示例图解
波峰焊工艺示例图解

波峰焊是制造配有通孔元件电子模块的常用焊接工艺。这种焊接工艺的特点是焊针穿过PCB板焊接到PCB底部。

各类安装和焊接工艺一览
表面安装技术示例图解

表面贴装技术 (SMT) 用于表面贴装元件。这些元件贴装到PCB板表面的锡膏上,并通过回流焊进行焊接。该工艺要求使用配套的表贴器件。

各类安装和焊接工艺一览
通孔回流焊示例图解

通孔回流焊 (THR) 确保耐高温材料的通孔式元件完全集成到SMT处理工艺中。在该过程中,通孔插针组装至中间填充锡膏的钻孔,随后通过回流焊进行焊接。

各类安装和焊接工艺一览
直插式连接技术示例图解

直插式连接技术是一种无须使用排针的免焊接组装技术。插头直接卡接在PCB板两侧的相应垫片上即可。PCB板上必须配有垫片。

各类安装和焊接工艺一览
SKEDD直插式连接技术示例图解

SKEDD是一种创新型连接技术,通过带镀层的通孔直接将插拔式连接器连接至PCB。无需额外使用插座,且无需工具即可安装。空心铆钉确保可靠的防振连接。

各类安装和焊接工艺一览

便捷功能,确保全面通用性

菲尼克斯 电气的插拔式连接器使用方便、功能全面、附件齐全,可显著提高连接和维护的工作效率。

锁紧法兰、即插即锁、锁放机制等锁紧系统
反向连接器和插座
单个接线位可同时连接两根导线的TWIN连接器
内置双簧片
锁紧法兰、即插即锁、锁放机制等锁紧系统

建议增加互锁系统,以防振动导致部件脱落,可选用锁紧法兰、即插即锁和无需工具的自动锁放机制等系统。作为备选方案,亦可使用具备不同性能等级的带螺钉法兰的连接器。

反向连接器和插座

反向插头和插座助力打造带防意外触摸保护的PCB连接和设备输出端。此外,产品还可实现PCB/PCB对接和电缆/电缆对接。

单个接线位可同时连接两根导线的TWIN连接器

根据具体尺寸,单个接线位可同时连接两根导线的TWIN连接器亦可用于连接信号线回路以及电位和电力分配。

内置双簧片

所有大功率电子设备连接器均内置双簧片,确保在功率和温度波动时连接仍安全可靠。双簧片对插针额外施压,避免腐蚀,延长了插针的使用期限。

COMBICON产品组合

查找匹配配件

只需片刻,即可找到兼容配件。在多个产品详情页面中,您可在“适配产品”下点击“附件”。基于您选择的筛选条件,相应配件会自动显示,您还可以进一步缩小范围。

相应配件的展示是动态的,当产品组合发生变化时,显示内容也会随之更新。该服务目前适用于COMBICON产品组合,并正在持续扩展,旨在涵盖菲尼克斯电气所有的产品系列。那么为何不先试用产品?亲身体验我们全新功能带来的卓越效率。

适用于PCB工程的CAE数据

适用于PCB工程的CAE数据

使用菲尼克斯电气的PCB设计数据,可在PCB设计规划与实施时为您节省宝贵时间。支持设计导入的ECAD数据下载,可为最常见的CAE系统提供20多种格式选项,并适用于7,000多种插拔式连接器。