您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

带操作杆的直插式连接 带操作杆的直插式连接采用可单手转动的操作杆,无需工具便可轻松连接带或不带冷压头的导线。

固定式连接器上带操作杆的直插式连接

优势

  • 使用操作杆或直插式连接技术,无需工具轻松连接导线,节省时间
  • 操作杆带有颜色编码,无需工具即可顺利松开导线,操作直观
  • 闭合操作杆即可实现直插式连接,节省时间
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 操作杆位置一目了然,可清晰判断接线区的开合状态

带操作杆的直插式连接详解

将导线直接插入打开的接线点,转动操作杆,弹簧会将导线牢牢压紧。或者,在操作杆闭合时,可以直接插入刚性导线或带冷压头的柔性导线。带操作杆的直插式连接以此集直插式解决方案和操作杆设计的优势于一体。操作杆配色鲜明,确保快速、安全地完成导线连接和松线。

采用带操作杆的直插式连接的产品组合


带操作杆的直插式连接,适用于固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

免工具快捷连接带和不带冷压头的导线:LPT/LPTA系列直头及弯头固定式连接器提供接线容量为2.5 mm²、6 mm²和16 mm²的型号产品。LPC/LPC(H) 固定式连接器产品组合涵盖接线容量为1.5 mm²、2.5 mm²、6 mm²和16 mm²的端子。