您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

压接 作为免焊接连接方案,压接可快速实现高度可靠的自动化接线。

压接

优势

  • 全自动和半自动接线,适合各种生产调试
  • 有效抗拉扯,连接稳定
  • 接触电阻低,应用灵活
  • 轻松监测生产,安装便捷
  • 卓越的抗振和抗冲击性能,耐受环境影响,使用寿命长

压接详解

在需要安装大量导线的系统中,压接操作十分高效。借助压线钳或压接设备,完成导线和插针的压接。编带式包装的压接插针支持全自动装配。

压接方式多种多样。要可靠压接,须确保接线容量正确,且压接插针和压接工具必须相互匹配。若成形过程中导线从上方放入压接插针,且接片边缘从上面压入导线两侧,则为B形压接。O形压接适用于刚性导线。

由于压接工具会有一定的磨损,因此对于批量作业,必须监控压接过程。DIN EN 60352-2标准给出了压接要求。压接的拉伸强度和压接插针的变形(是否有裂纹)反映了压接质量。压接后,压接插针的延长不得超过允许范围,否则,压接插针将无法正确卡接到插芯上。插针可用拆装工具松开。菲尼克斯电气提供适用于各种细导线的组装工具。

适用于插拔式连接器的压接
M12连接器的压接
适用于M17-M58连接器的压接
适用于电极连接器的压接
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
适用于插拔式连接器的压接

各系列的压接连接器几乎可与相关产品线的所有插座组合使用。与其他连接技术相比,该连接技术特点是较低的安装高度。插拔方向与导线轴向平行。菲尼克斯电气提供带或不带螺钉/锁紧法兰的型号,以及带或不带抗拉扯保护的型号。

跳转至插拔式连接器
M12连接器的压接

压接型M12连接器具有占用空间少、批量生产成本低的特点。需要大批量组装导线时,可采用压接技术自动快速接线。紧凑型组装用连接器则适用于轨道交通应用。

要可靠压接,须确保接线容量正确,且压接插针和压接工具必须相互匹配。由于压接工具会有一定的磨损,因此对于批量作业,必须监控压接过程。

跳转至M12连接器
适用于M17-M58连接器的压接

针对工业用圆形连接器,压接可提供较高的电气和机械安全性,如 抗振和抗热应力。压接型圆形连接器产品齐全,有M17和M23信号连接器、混合型连接器,以及M17到M58电源连接器。

跳转至M17-M58连接器
适用于电极连接器的压接

在需要大量相同外形的装配件时,使用压接便十分物有所值。速度和质量是该技术的优势所在。若连接区域、电缆和工具之间高度匹配,即可打造长期稳定的连接。

跳转至电极连接器
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

固定位数和模块化重载矩形连接器插芯采用压接,具有接线点占用空间少、批量生产成本低的特点。

菲尼克斯电气的冲压压接插针具有开放式压接功能,因此可以快速轻松地进行加工。除了用于大体积压接的编带式产品外,还可使用单个插针进行灵活现场装配。

跳转至重载矩形连接器