您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

螺钉连接 菲尼克斯电气螺钉连接技术支持免维护的多导线连接,可显著提高接线灵活性。

固定式连接器的螺钉连接

优势

  • 国际公认的可靠螺钉连接技术
  • 免维护,抗振
  • 支持连接两根相同导线,节省空间,使用灵活
  • 优质材料确保连接长期可靠
  • 高接触力,自发热低

螺钉连接详解

螺钉连接全球皆可通用。菲尼克斯 电气的螺钉连接技术具有免维护和多导线连接的特点,可实现高度的连接灵活性。

依托螺钉连接,无论导线横截面积多大均可提供较高的接触力。配合高质量表面和铜合金,接触力得以打造出气密连接点。即使在恶劣的环境条件下,上述设计也可实现长期稳定的连接并具备长久的低接触电阻。

采用带夹线体螺钉连接的产品组合


适用于接线端子的螺钉连接,横截面积

接线端子

拧紧UT接线端子时,螺丝刀保持同一高度, 终端套管基于升降筒原理上升。螺钉顶在电流条上,导线安全地穿过电流条下面的终端套管,因此可免受螺钉的径向力影响。

采用Reakdyn原理,无需重新拧紧螺钉,可防止连接意外松动。施力配合Reakdyn凹槽会让夹线体弹性部分变形。最终形成螺钉自锁系统,保护螺纹。

采用螺钉连接的固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

接线区闭合后,夹线体会将导线紧紧压至汇流条上。导线纹丝不动,高压接力分布在大片接触面上以保护导线。该设计可确保长期可靠的连接。

产品系列新增针距2.5 mm的紧凑型解决方案,电流可达6 A,以及电流可达232 A的20 mm针距产品。

菲尼克斯 电气的螺钉连接涵盖法兰型、镀金型,支持不同导线连接方向,可连接TWIN连接器,采用螺钉头,部分预制,带有印字并具备不同颜色。

通过压片实现螺钉连接的产品组合


通过导线防护实现螺钉连接,适用于PCB连接技术
通过导线防护实现螺钉连接,适用于PRC连接器
采用常规螺钉连接的固定位数重载矩形连接器插芯
通过导线防护实现螺钉连接,适用于PCB连接技术

接线区夹紧后,螺钉通过高弹性压片将导线紧紧压至端子基座上。

跳转至固定式连接器和插拔式连接器
通过导线防护实现螺钉连接,适用于PRC连接器

在设备日趋小型化的背景下,导线横截面积亦需随之缩小。PRC 20系列连接器在使用螺钉端接技术时均配有压片。这会带来两大优势:

首先,无需配备冷压头。同时压片还可避免李兹线受损或在拧紧螺钉时被割断。

其次,压片助力实现了螺钉接线点的紧凑结构。多位数圆形连接器的应用由此更为灵活。

跳转至PRC连接器
采用常规螺钉连接的固定位数重载矩形连接器插芯

固定位数重载矩形连接器插芯采用常规螺钉连接,实现免维护的导线连接。无需重新拧紧端子螺钉。线径在0.2 mm²到16 mm²之间的铜线无需预处理便能可靠连接气密密封件,或通过冷压头实现分叉保护。该产品仅需一颗螺钉即可连接多根导线。压片位于螺钉和李兹线之间,防止导线被损坏。此外,在存在振动和温度波动的情况下,压片还可锁紧螺钉防止松脱。螺钉连接的导电部分由高级铜合金制成,防开裂,抗腐蚀。

跳转至重载矩形连接器

采用正面螺钉连接的产品组合


适用于固定式连接器和插拔式连接器的正面螺钉连接

固定式连接器和插拔式连接器

采用正面螺钉连接意味着螺钉致动装置和导线连接位于产品的同一侧。弯头簧片可改变导线接触力方向并将其放大。正面螺钉连接也适用于窄型设备前端。

采用轴向螺钉连接的产品组合


采用轴向螺钉连接的重载矩形连接器插芯

重载矩形连接器

固定位数或模块化重载矩形连接器插芯采用轴向螺钉连接,集螺钉连接和压接的优势于一体。轴向螺钉连接占用空间很小,且只需使用标准的内六角扳手,操作十分简便。

采用这种技术,将待连接导线端插入针式或孔式插针的接线区域。再将锥形针(插针的一部分)拧进柔性导线前端。径向压力施加到李兹线的绞线上,将其压向接触壁。从而在导线和插针之间形成长期稳定的气密性连接。其中很重要的一点是,必须使用规定的紧固力矩。再用六角扳手从插针前端将锥形针推入。

采用简易螺钉连接的产品组合


采用螺钉连接的组装用M8和M12连接器

M8和M12组装用连接器

使用M8和M12组装用连接器,可在现场灵活连接各种长度的电缆。螺钉连接是一种传统连接技术, 各种铜导线无需预处理便能可靠连接。屏蔽和非屏蔽连接器提供直头与弯头型号,实现可靠的信号和电力传输。