PT 2,5 OG - 直通式接线端子
3212329

直通式接线端子,接线方式: 直插式弹簧接线,接线容量: 0.08 mm2 - 4 mm2,AWG 28 - 12,厚度: 5.2 mm,颜色: 橙色,安装方式: NS 35/7.5、 NS 35/15

产品详情









适配产品



优势

采用免工具直插式连接技术,节省导线连接时间
插入力小,省心省力
弹簧设计,导线拔出力大
抗振且免维护的导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
针对手动和自动接线进行了优化