XTTB 2,5-QUATTRO BU - 双层接线端子
1677917

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 热持续电流Ith: 20 A, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情








适配产品



优势

紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接