На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Inline, Communication terminal, interface RS-232: 1, Communication via process data, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector