Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - Analog module
2878641

Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 2 Mbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Bus-synchronous provision of input values with very low jitter (< 10 μs)
Measured value acquisition with a resolution of 16 bits
4 differential signal inputs
Connection of sensors in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Short-circuit
Diagnostic and status indicators