Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IB IL AI 8/IS-PAC - Analog module
2861661

Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connection technology: 2-, 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, integrated sensor supply, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

High measuring accuracy
Excellent interference suppression and common mode rejection
Integrated short-circuit-proof sensor supply
Overload-protected current inputs