На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Axioline P, Digital output module, Digital outputs: 4, 24 V DC, 48 mA, connection technology: 2-conductor, Solenoid drive, intrinsically safe, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and connectors