На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via PROFIBUS DP. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.