EM-PB-GATEWAY-IFS - Data interface
2297620

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via PROFIBUS DP. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

8 digital inputs and 4 outputs can be freely parameterized
Certified according to DPV1 specification (EN 50170)
Failsafe mode supported
Digital switching outputs for direct control of the EMM...IFS (forward/reverse running)
Communication via TBUS with up to 31 EMM...IFS modules