EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Extension module
2904473
For more complex applications with Interface system devices (IFS), the extension module offers digital inputs and outputs for processing additional signals in the field. Easy connection to IFS gateway via the DIN rail connector as the slave.
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності