EM-PNET-GATEWAY-IFS - Data interface
2904472

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via PROFINET. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб