На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Axioline E, PROFINET, M12 connector, IO-Link ports Class A: 4, connection method: M12 connector, connection technology: 3-conductor, IO-Link ports Class B: 4, connection method: M12 connector, connection technology: 3-conductor, Digital inputs at pin 2 for class A ports: 4, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Metal housing, degree of protection: IP65/IP67