Віддалені системи вводу/виводу

Віддалені системи вводу/виводу

Віддалені системи вводу/виводу Phoenix Contact зі ступенем захисту IP20 і IP65/67 сумісні з усіма стандартними системами шини та мережами. Реєструйте вхідні й вихідні сигнали безпосередньо в шафі керування або на своїх пристроях і машинах. Передача ваших даних і сигналів здійснюється з високим рівнем надійності й у формі, оптимізованій для різних сфер застосування. Використовуйте для цього вироби з різними механічними властивостями та функціями.

Go to Product Detail Page for item 2688080
AXL F AO8 1F - Analog module
AXL F AO8 1F - Analog module
2688080

Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Переваги

  • Широкий асортимент систем віддаленого вводу/виводу для шафи керування й польового монтажу
  • Простота інтеграції в системи керування за допомогою файлів опису
  • Гнучкі можливості застосування завдяки розмаїттю функцій і різним типам
  • Підвищена експлуатаційна готовність обладнання завдяки надійності навіть у несприятливих умовах
  • Додаткова гнучкість і широкий вибір функцій завдяки використанню технології передачі даних IO-Link

Нові вироби

Axioline E — цифрові модулі вводу/виводу IP65 / 67 IO-Link, DIO8, DI8
Модулі вводу/виводу для вимірювання температури для віддаленої системи вводу/виводу Axioline P
Модуль вводу/виводу для вимірювання температури для віддаленої системи вводу/виводу Axioline F
Axioline Smart Elements з послідовним інтерфейсом (RS-232/RS-485) і розширеним набором функцій
Модуль вводу/виводу з двома входами для сигналу лічильника для віддаленої системи вводу/виводу Axioline F
Axioline Smart Elements — модуль вводу/виводу для сигналів 48 В постійного струму
Модуль вводу/виводу Axioline E IO-Link для польових умов
Пасивні аналогові модулі вводу для віддаленої системи вводу/виводу Axioline P зі здатністю до «гарячої» заміни
Пасивні аналогові модулі вводу для віддаленої системи вводу/виводу Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
Модуль вводу/виводу IO-Link для польових умов

Модуль вводу/виводу IO-Link для польових умов

Підключення до восьми цифрових датчиків

Цей пристрій Axioline E можна підключити до головного пристрою IO-Link через порт IO-Link B. Це дає змогу записувати й виводити цифрові сигнали через IO-Link. Головний пристрій IO-Link можна використовувати в різних мережах.

Основні характеристики

  • Підключення до головного пристрою IO-Link за допомогою з’єднувача M12 (кодування A, 4 полюсів)
  • Порт типу А
  • Специфікація IO-Link V1.1.3
  • Підключення до 8 входів та/або 8 виходів або виходів за допомогою з’єднувачів M12 (із кодом A, 5 полюсів)
  • Ступінь захисту IP65 / 67 / 69
  • Одноканальна діагностика
  • Габаритна ширина 30 мм

Переваги

  • Підключення датчиків і виконавчих елементів у безпосередній близькості до процесу в обмеженому просторі
  • Висока продуктивність за мінімальних витрат на кабельні з’єднання
  • Швидкий монтаж завдяки технології швидкого з’єднання M12-Push-Pull
  • Тривалий термін служби та експлуатаційна готовність обладнання завдяки міцній конструкції
  • Оптимальні технології з’єднання для перспективної автоматизації

Модулі вводу/виводу для вимірювання температури

Підключення резистивних датчиків температури

Нові модулі RTD розроблені для віддаленої системи вводу/виводу Axioline P із високим рівнем експлуатаційної готовності. Вони використовуються для реєстрації сигналів з резистивних датчиків температури. Модулі підтримують усі поширені платинові й нікелеві датчики.

Основні характеристики

  • 8 аналогових вхідних каналів для підключення терморезисторів (резистивних датчиків температури)
  • Лінійні входи до 10 кОм
  • Розширений діапазон температури від -40 °C до +70 °C
  • Модулі вводу/виводу зі здатністю до «гарячої» заміни
  • Іскробезпечні й неіскробезпечні входи
  • Підключення датчиків за допомогою 2-, 3- та 4-проводової технології

Переваги

  • Відповідає вимогам будь-якого застосування з підключенням усіх поширених резистивних датчиків температури й лінійних входів резисторів
  • Гнучкість застосування та більша відстань до датчика завдяки використанню 2-, 3- та 4-проводової технології
  • Висока надійність й експлуатаційна готовність завдяки розширеному діапазону температури та здатності до «гарячої» заміни

Модуль вводу/виводу для вимірювання температури

Підключення резистивних датчиків температури

Модуль призначений для використання в станції вводу/виводу Axioline F. Використовується для реєстрації сигналів від резистивних датчиків температури у вибухонебезпечних середовищах, Зоні 0 та Зоні 1. Модуль підтримує всі поширені платинові та нікелеві датчики.

Основні характеристики

  • 8 аналогових вхідних каналів для підключення терморезисторів (резистивних датчиків температури)
  • Лінійні входи до 10 кОм
  • Розширений діапазон температури від -40 °C до +70 °C
  • Іскробезпечні входи
  • Підключення датчиків за допомогою 2-, 3- та 4-проводової технології

Переваги

  • Відповідає вимогам будь-якого застосування з підключенням усіх поширених резистивних датчиків температури й лінійних входів резисторів
  • Гнучкість застосування та більша відстань до датчика завдяки використанню 2-, 3- та 4-проводової технології
  • Висока надійність завдяки розширеному діапазону температури
  • Підключення до резистивних датчиків температури у Зонах 0 і 1

Модулі вводу/виводу з послідовним інтерфейсом

Варіанти з розширеною функціональністю

Ці Axioline Smart Element дозволяють працювати з комерційними периферійними пристроями з послідовним інтерфейсом у системі шини. Послідовний інтерфейс забезпечує швидкість передачі даних до 230 400 біт/с. Підтримується, зокрема, протокол Modbus/RTU.

Основні характеристики

  • Один послідовний вхідний і вихідний канал
  • Інтерфейс RS-485 або RS-232
  • Кількість бітів даних, стопових бітів і парність можна налаштовувати
  • Підтримка різних протоколів
  • Підтримка клієнтів і серверів Modbus/RTU
  • 61 байт даних послідовного інтерфейсу можна передати за один цикл

Переваги

  • Швидке отримання даних, переданих через послідовний інтерфейс
  • Цілеспрямована фільтрація телеграм Modbus/RTU за допомогою регульованого адресного фільтра
  • Оптимізована адаптація до часу відгуку серверів Modbus/RTU
  • Значна економія місця в шафі керування завдяки модульній комбінованій системі вводу/виводу

Модуль вводу/виводу з двома входами для сигналу лічильника

Виявлення послідовностей імпульсів

Цей модуль лічильника Axioline F записує і обробляє швидкі послідовності імпульсів від датчиків. Модуль вводу/виводу має два канали для лічильників. З модулем можна працювати в чотирьох режимах: підрахунок подій, вимірювання частоти, вимірювання часу, вимірювання швидкості.

Основні характеристики

  • 2 входи для сигналу лічильника
  • 32-бітний лічильник (прямий і зворотний підрахунок)
  • Максимальна вхідна частота: 200 кГц
  • Одноразовий або періодичний підрахунок

Переваги

  • Керування двома виходами на канал залежно від опорних значень
  • Гнучке керування підрахунком через апаратний або програмний шлюз
  • Швидке встановлення завдяки технології з’єднання Push-in
  • Надійна механіка для різних застосувань

Цифровий модуль вводу/виводу

Модуль вводу для сигналів 48 В постійного струму

Axioline Smart Element — це цифровий модуль вводу для використання в застосуваннях із сигналами 48 В постійного струму. Він може працювати в різних мережах завдяки підключенню до PLCnext Control або пристрою сполучення шини через об'єднувальну плату.

Основні характеристики

  • 8 цифрових входів відповідно до EN 61131-2 типу 1 і типу 3 для входів 48 В постійного струму
  • Номінальна напруга: 48 В постійного струму
  • Номінальний струм: 2,4 мА
  • Час фільтрації: <1 мс
  • Збережена в пам’яті таблиця налаштування пристрою

Переваги

  • Може використовуватися в застосуваннях із сигналами 48 В постійного струму
  • Підключення датчиків за двопровідною технологією за схемою без потенціалу землі
  • Компактний дизайн пристрою заощаджує місце в шафі керування
  • Технологія з’єднання Push-in з'єднання для швидкого кабельного з’єднання

Модуль вводу/виводу IO-Link для польових умов

Підключення до восьми цифрових датчиків

Ви можете підключити цей пристрій Axioline E до головного пристрою IO-Link через порт IO-Link B. Це дає змогу записувати й виводити цифрові сигнали через IO-Link. Головний пристрій IO-Link можна використовувати в різних мережах.

Основні характеристики

  • Підключення до головного пристрою IO-Link за допомогою з’єднувача M12 (кодування A, 5 полюсів)
  • Порт типу B
  • Специфікація IO-Link V1.1.3
  • Підключення до 16 входів/виходів за допомогою з’єднувачів M12 (із кодом A, 5 полюсів)
  • Індикатор діагностики та стану
  • Одноканальна діагностика
  • Ступінь захисту: IP65, IP67, IP69

Переваги

  • Висока продуктивність за мінімальних витрат на кабельні з’єднання
  • Швидкий монтаж завдяки технології швидкого з’єднання M12-Push-Pull
  • Тривалий термін служби та експлуатаційна готовність обладнання завдяки міцній конструкції
  • Оптимальні технології з’єднання для перспективної автоматизації

Пасивні аналогові модулі вводу зі здатністю до «гарячої» заміни

Пряме підключення пристроїв HART

Аналогові восьмиканальні модулі вводу HART для віддаленої системи вводу/виводу Axioline P зі здатністю до «гарячої» заміни призначені для підключення до чотирипроводових пристроїв HART з окремим джерелом живлення. Вони доступні в іскробезпечному та неіскробезпечному виконанні.

Основні характеристики

  • Модулі вводу/виводу зі здатністю до «гарячої» заміни
  • Циклічні аналогові дані та дані HART
  • Ациклічні дані HART
  • Іскробезпечні й неіскробезпечні входи
  • Розширений діапазон температури

Переваги

  • Одночасне приймання аналогових даних і технологічних даних HART
  • Висока експлуатаційна готовність завдяки особливостям віддаленої системи вводу/виводу Axioline P
  • Реалізація технологічних систем можлива завдяки іскробезпечним входам

Пасивні аналогові модулі вводу

Пряме підключення пристроїв HART

Аналогові восьмиканальні модулі вводу HART для віддаленої системи вводу/виводу Axioline F призначені для підключення до чотирипроводових пристроїв HART з окремим джерелом живлення. Вони доступні в іскробезпечному та неіскробезпечному виконанні.

Основні характеристики

  • Циклічні аналогові дані та дані HART
  • Ациклічні дані HART
  • Іскробезпечні й неіскробезпечні входи
  • Розширений діапазон температури

Переваги

  • Одночасне приймання аналогових даних і технологічних даних HART
  • Простота конфігурування та діагностики завдяки підтримці DTM
  • Реалізація гібридних технологічних систем можлива завдяки іскробезпечним входам

Аналоговий безпечний модуль вводу/виводу

Безпечне вимірювання температури

Новий модуль безпеки Axioline F AXL F PSRTD8 1F пропонує безпечні аналогові входи для реєстрації резистивних датчиків температури. Можна підключити до восьми датчиків. Він також забезпечує гнучке і просте використання для широкого спектру типів датчиків.

Основні характеристики

  • Безпечне, резистивне вимірювання температури
  • Вісім аналогових входів температури
  • 2-, 3- або 4-проводові технології з’єднання провідників
  • Вимірювання від 0 Ом до 5000 Ом
  • PROFIsafe 2.6
  • До категорії 4/рівня ефективності захисту Pl e відповідно до EN ISO 13849-1
  • До рівня повноти безпеки SIL 3 відповідно до IEC 61508

Переваги

  • Гнучке використання завдяки інтеграції різних типів датчиків (Pt, Ni і KTY)
  • Висока експлуатаційна готовність завдяки інтегрованій технології діагностики
  • Спрощене використання даних завдяки стандартизованому відображенню виміряних значень
  • Швидкий монтаж за допомогою технології Push-in
  • Використання незалежно від виробника завдяки системі PROFIsafe

Модуль вводу/виводу IO-Link для польових умов

Підключення до 16 цифрових датчиків

Ви можете підключити цей пристрій Axioline E до головного пристрою IO-Link через порт IO-Link A. Це дозволяє записувати і виводити цифрові сигнали через IO-Link. Головні пристрої IO-Link можна використовувати у різних мережах.

Основні характеристики

  • Порт типу А
  • Специфікація IO-Link V1.1.3
  • Підключення до 16 входів за допомогою вилок M12
  • Індикатор діагностики та стану
  • Ступінь захисту IP65/67/69

Переваги

  • Висока продуктивність за мінімальних витрат на кабельні з’єднання
  • Швидкий монтаж завдяки технології швидкого з’єднання M12-Push-Pull
  • Тривалий термін служби та експлуатаційна готовність обладнання завдяки міцній конструкції
  • Оптимальні технології з’єднання для перспективної автоматизації

Компактність і гнучкість
Axioline Smart Element

Axioline Smart Element — це незалежні від системи вставні модулі вводу/виводу без зв’язку через шину. Окремий елемент виконує лише функцію вводу/виводу. Тільки у поєднанні з об’єднувальною платою, що виконує роль адаптера, можна реалізувати для відповідної системи вводу/виводу зв’язок через шину. Це зумовлює універсальність та гнучкість застосування Axioline Smart Elements.

Перейти до продукції
Axioline Smart Element

Функції Axioline Smart Elements

Компактний дизайн пристрою Axioline Smart Element
Технологія з’єднання Push-in, Axioline Smart Element
Незалежний від системи інтерфейс Axioline Smart Element
Ручний механізм розблокування модулів Axioline Smart Element
Компактний дизайн пристрою Axioline Smart Element

На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.

Технологія з’єднання Push-in, Axioline Smart Element

Усі модулі Axioline Smart Element оснащені технологією з’єднання для особливо швидкого підключення сигналів.

Незалежний від системи інтерфейс Axioline Smart Element

Незалежний від системи Axioline Smart Element дозволяє інтегрувати Axioline Smart Element у різні концепції рішень.

Ручний механізм розблокування модулів Axioline Smart Element

Модулі Axioline Smart Element можна просто вставляти у модулі-носії з відповідними інтерфейси. Надзвичайна простота від’єднання завдяки зручному механізму розблокування.

Axioline Smart Elements в системах віддаленого вводу/виводу Axioline F

Axioline Smart Elements в системах віддаленого вводу/виводу Axioline F

Приклад використання в системі віддаленого вводу/виводу Axioline F

В межах станції Axioline F можна довільно комбінувати класичні модулі Axioline F з об’єднувальними платами Axioline F та модулі Axioline Smart Element. Це дозволяє використовувати модулі Axioline Smart Element на наявних пристроях сполучення шини Axioline F або контролерах Axiocontrol, наприклад PLCnext Control або класичних ПЛК.

Спеціально розроблені об’єднувальні плати Axioline F оснащено чотирма та шістьма гніздами Smart Element. Гнучкість Axioline Smart Element дозволяє встановлювати їх у будь-якому місці об’єднувальної плати Axioline F. Дворядна конструкція об’єднувальних плат значно зменшує монтажну ширину станції вводу/виводу.

Швидкий збір даних і простота в роботі навіть за найжорсткіших умов
Axioline F

Axioline F — це блочно-модульна система вводу/виводу, призначена для встановлення в розподільній шафі. Система Axioline F сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet і постачається в різних конструктивних варіантах, що забезпечує гнучкі можливості застосування.

Перейти до продукції
Axioline F

Від окремого компонента до цілої системи

Інтерактивна мапа зображення: Система Axioline F
PLCnext Control
У дистанційній системі станцію Axioline F також можна безпосередньо під’єднати до контролера замість пристрою сполучення шини. Ви можете вибрати ПЛК для програмування мовами високого рівня або за стандартом IEC 61131­3-3.
PLCnext Control
Пристрій сполучення шини
Обов’язкова умова для системи віддаленого вводу/виводу: пристрій сполучення шини для усіх поширених шинних систем і мережевих протоколів.
Пристрій сполучення шини
Вводи/виводи
За допомогою Axioline Smart Element можна створювати особливо компактні станції в системі Axioline F.
Вводи/виводи
Вводи/виводи
Станції віддаленого вводу/виводу для технологічного застосування, зокрема з іскробезпечними вводами/виводами.
Вводи/виводи
Вводи/виводи
Широкий асортимент з модулями вводу/виводу для формування найрізноманітніших станцій віддаленого вводу/виводу.
Вводи/виводи

Огляд характеристик

Належне підключення до системи Axioline F
Візуалізація короткого часу монтажу Axioline F
Візуалізація міцної механіки Axioline F
Система вводу/виводу Axioline F
Розширений діапазон температури Axioline F
Відповідність стандартам автоматизації морських суден
Належне підключення до системи Axioline F

Axioline F — спеціалісти Ethernet для встановлення у шафі керування.
Асортимент містить пристрої сполучення шини для усіх поширених систем Ethernet.
Резервування системи PROFINET: пристрій сполучення шини PROFINET AXL F BK PN TPS підтримує специфікацію щодо реалізації резервування системи S2 за допомогою лише одного пристрою сполучення шини. Завдяки цьому пристрій сполучення шини може обмінюватися даними з двома резервними контролерами PROFINET і таким чином гарантує високу відмовостійкість системи.

Візуалізація короткого часу монтажу Axioline F

Швидке встановлення завдяки технології з’єднання Push-in. Наочний електромонтаж: конструкція системи дозволяє відводити кабелі вгору або вниз.

Візуалізація міцної механіки Axioline F

Завдяки підвищеній механічній міцності характерними ознаками Axioline F є стійкість до вібрацій 5g, тривала ударна стійкість 10g й ударостійкість 30g.

Система вводу/виводу Axioline F

З Axioline F ви отримуєте модульну систему вводу/виводу для задоволення будь-яких вимог. Швидка реєстрація сигналів підвищує продуктивність вашої машини незалежно від використання — із контролером Phoenix Contact чи в усіх поширених мережах із відповідним пристроєм сполучення шини.

Axioline F пропонує широкий асортимент модулів вводу/виводу із цифровими та аналоговими входами та виходами, функціями або для особливих застосувань. Реалізуйте функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або з SafetyBridge Technology. Різноманітні модулі вводу/виводу надають вам свободу у побудові станції.

Розширений діапазон температури Axioline F

В складних умовах без надійної комунікації не обійтися. Система Axioline F вирізняється надійною конструкцією й механічною міцністю. Виконання XC з розширеним діапазоном робочих температур від -40 °C до +70 °C без проблем знаходять застосування в екстремальних умовах.

Відповідність стандартам автоматизації морських суден

Завдяки своїм характеристикам модулі вводу/виводу відповідають вимогам усіх важливих класифікаційних асоціацій в галузі суднобудування. Низький рівень емісії електромагнітних завад і висока міцність системи вводу/виводу Axioline F задовольняють вимоги щодо автоматизації в суднобудуванні.

Гнучка реєстрація сигналів на місці
Axioline E

Axioline E нового покоління — це перспективна блочна система віддаленого вводу/виводу для децентралізованої автоматизації без шафи керування. Пристрої адаптовані до поточних та майбутніх потреб польової установки й призначені для безпосереднього використання у машині за особливо жорстких умов навколишнього середовища.

Перейти до продукції
Axioline E

Axioline E — одна лінійка продукції, численні функції

Інтерактивна мапа зображення: Axioline E нового покоління
Цифрові входи/виходи
Різні варіанти цифрових модулів вводу/виводу гарантують додаткову гнучкість для реалізації ваших концепцій.
Цифрові входи/виходи
Головний пристрій IO-Link
Створюйте ефективну інфраструктуру IO-Link за допомогою головного пристрою IO-Link на основі поширених протоколів зв’язку Ethernet.
Головний пристрій IO-Link
Пристрої IO-Link
Розширюйте децентралізовану систему реєстрації сигналів шляхом під’єднання різних пристроїв IO-Link, як-от міцні блоки вводу/виводу IO-Link Axioline E із габаритною шириною від 30 до 60 мм.
Пристрої IO-Link

Огляд характеристик

Axioline E наступного покоління
Технологія швидкого з’єднання M12-Push-Pull в Axioline E наступного покоління
Живлення пристроїв Axioline E
Використання IO-Link Axioline E нового покоління
Налаштування параметрів пристроїв в системі автоматизації PLCnext Technology
Axioline E наступного покоління

Пристрої Axioline E нового покоління мають ступінь захисту IP65/67 і міцний монолітний корпус, виготовлений шляхом лиття цинку під тиском.
Добрий захист від електромагнітних завад і механічна міцність дають змогу звести тривалість простоїв установки до мінімуму.
Розширений діапазон температури і висока стійкість до дії несприятливих атмосферних факторів, поширені охолоджувальні та змащувальні засоби й зварний грат забезпечують можливість застосування у багатьох різних сферах.

Технологія швидкого з’єднання M12-Push-Pull в Axioline E наступного покоління

Геометрія M12 Duo робить можливим гнучкий електромонтаж у польових умовах за допомогою перевірених гвинтових з’єднувачів M12 або нової технології швидкого з’єднання М12-Push-Pull.

Завдяки монтажу без інструментів технологія швидкого з’єднання M12-Push-Pull дозволяє прокладати кабелі на 80 % швидше, як порівняти з перевіреними гвинтовими з’єднувачами M12 і заощаджує дві хвилини на пристрої. Зворотний зв’язок у вигляді механічної фіксації з’єднувального штекера й випробування на відривання гарантують відсутність помилок під час монтажу.

Живлення пристроїв Axioline E

Пристрої Axioline E нового покоління оснащені потужнім джерелом живлення 2 x 16 А з L-кодуванням і передбачають можливість встановлення на значно більшій відстані прокладання кабелів без додаткового кабелю живлення.
Потужні порти головного пристрою IO-Link дозволяють створювати підпорядковані структури IO-Link із мінімальними витратами на кабельні з’єднання і без додаткового кабелю живлення, до 2 А на L+ і до 4 А на UA.

Використання IO-Link Axioline E нового покоління

Наші головні пристрої IO-Link Axioline E нового покоління відповідають специфікації IO-Link 1.1.3. Завдяки тривалості циклу головного пристрою IO-Link <500 мкс швидкість обміну даними з підключеними пристроями IO-Link у чотири разі вища, як порівняти із доступними на ринку головними пристроями IO-Link першого покоління.
Можливості налаштування параметрів підключених пристроїв IO-Link сприяють максимально ефективній інтеграції у вашу систему автоматизації.

Налаштування параметрів пристроїв в системі автоматизації PLCnext Technology

Налаштовуйте параметри будь-яких підключених пристроїв IO-Link в системі автоматизації PLCnext Technology шляхом простої інтеграції IODD у вашу систему інженерного проєктування.
Після імпорту IODD у вашій системі інженерного проєктування з’являється зображення пристрою IO-Link, ідентично до пристрою PROFINET. Параметри пристрою з IODD автоматично перетворюються на параметри запуску й записуються разом із параметрами запуску пристрою PROFINET під час запуску пристрою.

Технології з’єднання для перспективної автоматизації

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
Архітектура пристроїв Axioline E нового покоління паралельно і без зворотної дії поєднує дві комунікаційні парадигми на одній платформі пристроїв: промисловий обмін даними в режимі реального часу для визнаних протоколів промислового Ethernet, а також безпечний, надійний та відкритий обмін даними у промисловому Інтернеті речей (IIoT) за специфікацією OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Пристрої Axioline E нового покоління поступово охоплюють усі поширені на ринку протоколи промислового Ethernet, як-от PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP та EtherCAT®. Завдяки інноваційній архітектурі пристрої гнучко адаптуються до нових технологічних стандартів і перспективних мереж, як-от PROFINET-over-TSN.

Промислова безпека
Пристрої Axioline E нового покоління дозволяють повністю враховувати характеристики безпеки вже на етапі проєктування. Як так звані «безпечні за задумом» (Secure-by-Design) вироби пристрої відповідають вимогам до сертифікованих TÜV процесів згідно з IEC 62443-4-1. Завдяки вбудованим функціям безпеки для під’єднання до польового рівня та хмари вони оптимальним чином підготовлені до виконання майбутніх задач з автоматизації.

Топологія доступу до інформації про пристрої

Доступ до інформації про пристрої та конфігурації пристроїв завдяки оптимальним технологіям з’єднання для перспективної автоматизації

Axioline E першого покоління

Axioline E першого покоління

Axioline E першого покоління

Axioline E — це блочна система віддаленого вводу/виводу для польового монтажу з використанням технології з’єднання M12. Пристрої вирізняються підтримкою усіх поширених протоколів зв’язку на базі Ethernet, а також PROFIBUS із джерелом живлення з Т-кодуванням.

Легкодоступна система завдяки «гарячій» заміні та резервуванню
Axioline P

Система віддаленого вводу/виводу з високим рівнем експлуатаційної готовності складається з резервних пристроїв сполучення шини PROFINET та цифрових і аналогових модулів вводу/виводу. Axioline P відповідає вимогам переробної промисловості завдяки розширеному діапазону температури та іскробезпечним модулям вводу/виводу зі здатністю до «гарячої» заміни.

Перейти до продукції
Axioline P

Система вводу/виводу для технологічного застосування

Інтерактивна мапа зображення: Система вводу/виводу для технологічного застосування Axioline P
Пристрій сполучення шини PROFINET
Пристрій сполучення шини для підключення модулів PROFIBUS PA та модулів вводу/виводу. Висока експлуатаційна готовність системи завдяки підтримці резервування PROFINET (S2).
Пристрій сполучення шини PROFINET
Модуль PROFIBUS PA
Резервне електричне живлення польової шини для польових пристроїв PROFIBUS PA.
Модуль PROFIBUS PA
Стандартні та іскробезпечні вводи/виводи
Високодоступні модулі вводу/виводу з функцією «гарячої» заміни для технологічного застосування.
Стандартні та іскробезпечні вводи/виводи

Огляд характеристик Axioline P

Axioline P встановлюють у шафу керування
Іскробезпечні вводи/виводи Axioline P
Комбінування стандартних та іскробезпечних модулів вводу/виводу Axioline P
Іскробезпечні модулі вводу/виводу без додаткового джерела живлення Axioline P
Топологія Axioline P
Axioline P встановлюють у шафу керування

Віддалена система вводу/виводу Axioline P гарантує високий рівень функціональної безпеки для вашої сфери застосування. Завдяки резервуванню S2 два контролери PROFINET можуть одночасно обмінюватися даними зі станцією вводу/виводу.

У разі використання в мережі Modbus TCP резервний зв'язок також можна реалізувати за допомогою окремих пристроїв сполучення шини, кожен з яких має власну IP-адресу.

Локальна шина зі здатністю до «гарячої» заміни дозволяє заміняти наявні модулі зі станції вводу/виводу Axioline P без вимкнення системи. Завдяки електромеханічній конструкції цоколя шини можна одночасно витягувати кілька модулів зі станції за підтримки локального обміну даними шини.

Іскробезпечні вводи/виводи Axioline P

Іскробезпечні модулі вводу/виводу можна встановлювати в зоні 2 і використовувати з датчиками та виконавчими елементами до зони 0. Обмін даними HART і функції NAMUR гарантують особливу придатність до застосування у сфері автоматизації процесів.

Комбінування стандартних та іскробезпечних модулів вводу/виводу Axioline P

В системі вводу/виводу Axioline P можна особливо просто комбінувати стандартні та іскробезпечні модулі. Встановивши розділювальну пластину (доступна для придбання як приладдя), можна доповнити сині іскробезпечні модулі в кінці станції.

Іскробезпечні модулі вводу/виводу без додаткового джерела живлення Axioline P

Завдяки вбудованому модулю вводу/виводу структура Axioline P не потребує додаткового джерела живлення. Крім того, струмопровідний цоколь шини забезпечує здатність до «гарячої» заміни за від’єднаних модулів.

Топологія Axioline P

Модульна станція через пристрій сполучення шини обмінюється даними з контролером PROFINET, наприклад розподіленою системою керування (DCS). Ви можете компактно підключити до восьми сегментів PROFIBUS PA на вибір до окремих виводів проксі-сервера. Для гарантування стійкості до перешкод окремих сегментів доступна відповідна технологія підключення екрана. Датчики PROFIBUS PA з’єднують безпосередньо з модульним проксі-сервером Axioline P.
Таким чином, перевірені на практиці технології польової шини, як-от HART або Modbus/RTU, можна інтегрувати в мережі PROFINET. Таку можливість надають шлюзи PROFIBUS PA, які під’єднують до модульного проксі-сервера Axioline P.

Topologie: Підключення Axioline P до зони 0

Підключення Axioline P до зони 0

Підключення до зони 0

Axioline P можна підключити безпосередньо до розподіленої системи керування (DCS) у вигляді системи віддаленого вводу/виводу. Підтримка системи резервування PROFINET S2 забезпечує особливо надійний зв’язок між станцією вводу/виводу і DCS.
Система Axioline P придатна до встановлення у зоні 2 і дозволяє напряму підключати сигнали датчиків і виконавчих елементів із зон 2, 1 та 0.Асортимент охоплює важливі функції автоматизації технологічних процесів, як-от аналогові модулі вводу/виводу для обміну даними HART або цифрові вхідні модулі для підключення датчиків NAMUR.
Крім того, іскробезпечні модулі можна інтегрувати у станцію вводу/виводу без додаткових компонентів.

Іскробезпечний і сертифікований до зони 1
Axioline X

Збирайте й виводьте сигнали там, де вони генеруються або де вони потрібні. Це заощаджує витрати на електромонтажні роботи та витрати на встановлення. Це також можливо безпосередньо в зоні 1. Модулі віддаленого вводу/виводу Axioline X є учасниками PROFINET і мають 32 іскробезпечні канали вводу/виводу в компактному модулі. Завдяки попередньому встановленню в коробці з високоякісної сталі маємо «готове до використання» рішення, сертифіковане за стандартами ATEX та IECEx.

До виробів
Axioline X у блоці керування

Огляд характеристик Axioline X

Axioline X у блоці керування
Модуль віддаленого вводу/виводу Axioline X
Інтерфейс керування на базі WEB
Axioline F, Axioline P та Axioline X як станція вводу/виводу
Топологія для використання Axioline P та Axioline X
Axioline X у блоці керування

Модуль віддаленого вводу/виводу Axioline X попередньо встановлений в коробку з високоякісної сталі (клас захисту IP 66). У комплекті з підтвердженням відповідності вимогам ATEX та IECEx. Це економить монтажні витрати в зоні 1 і мінімізує витрати на підтвердження відповідності.

Модуль віддаленого вводу/виводу Axioline X

  • Міцний повністю герметичний алюмінієвий корпус
  • Гнучко конфігуровані канали вводу/виводу (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Окреме електричне живлення для датчиків і виконавчих елементів
  • Комплексна діагностика для кожного каналу
  • Вбудований вебсервер
  • Учасники PROFINET

Інтерфейс керування на базі WEB

Інтегрований вебсервер з функціями діагностики та оновлення прошивки забезпечує просту й незалежну від керування експлуатацію.

Axioline F, Axioline P та Axioline X як станція вводу/виводу

Axioline X розширює простір рішень для економічної та точної автоматизації технологічних процесів. Разом із групами продукції Axioline F XC і Axioline P, схваленими для технологічних процесів, ми працюємо з вами над створенням масштабованих рішень для автоматизації.

Топологія для використання Axioline P та Axioline X

Скорочуйте шляхи проходження сигналу та зменшуйте завдяки цьому кількість помилок і додаткових витрат. Топологію системи можна спростити, встановивши модулі віддаленого вводу/виводу Axioline X безпосередньо в зоні 1 з підключенням до мережі без додаткових ізоляторів. Сигнали можна збирати там, де вони виникають.

Тонкомодульна система вводу/виводу
Inline

Використовуйте систему Inline, що складається з ПЛК, пристроїв сполучення шини і модулів вводу/виводу для шафи керування, для простої та економічної автоматизації систем. Завдяки високій гнучкості систему автоматизації та вводу/виводу застосовують у різних проєктах. У поєднанні з програмованими логічними контролерами власної розробки можна налагодити системну реалізацію процесів автоматизації. Крім того, завдяки сумісності із шиною система відкриває широкі можливості в різних мережах.

Перейти до продукції
Станція вводу/виводу Inline

ПЛК, пристрої сполучення шини або модулі вводу/виводу — система Inline

Інтерактивна карта зображення: ПЛК, пристрої сполучення шини або модулі вводу/виводу — система Inline
Контролери Inline
Контролери Inline підтримують протоколи на базі Ethernet, як-от PROFINET та Modbus/TCP. Крім того, до них можна легко підключати різноманітні клеми вводу/виводу, і вони мають вбудований веб-сервер.
Контролери Inline
Пристрій сполучення шини
Вільний вибір пристрою сполучення шини дозволяє інтегрувати систему вводу/виводу Inline в усі стандартні системи польової шини та мережі Ethernet.
Пристрій сполучення шини
Безпечні входи/виходи
Із системою Inline ви маєте вибір: реалізувати найпростіше рішення для функціональної безпеки з клемами Inline ECO Safe або складні рішення з безпеки із SafetyBridge Technology або PROFIsafe.
Безпечні входи/виходи
Стандартні модулі вводу/виводу
Клеми вводу/виводу з можливістю налаштування параметрів або без неї. Великий вибір різноманітних наборів функцій, які відповідають усім вимогам, надають свободу в будь-якій топології. Високий ступінь деталізації створює основу концепції.
Стандартні модулі вводу/виводу

Огляд характеристик Inline

Клеми вводу/виводу
Силует чоловіка у космосі
Силует чоловіка у космосі
Адаптерна клема AXC F IL ADAPT з модулем вводу/виводу Inline
Клеми вводу/виводу

Під девізом «Одна клема — одна функція» ви завжди знайдете відповідну функцію: від аналогового вимірювання температури до цифрової передачі даних. Широкий асортимент клем вводу/виводу забезпечує можливість простої та швидкої інтеграції у вашу установку.

Силует чоловіка у космосі

Стандартні функціональні та аналогові клеми підтримують різноманітні варіанти налаштування параметрів та режимів роботи. Усі функції можна гнучко адаптувати під виконання конкретної задачі.

Силует чоловіка у космосі

Клеми Inline ECO можна комбінувати з усіма клемами Inline та іншими компонентами Inline.

Адаптерна клема AXC F IL ADAPT з модулем вводу/виводу Inline

Inline і PLCnext Technology сумісні між собою. За допомогою адаптерної клем AXC F IL ADAPT можна легко підключати модулі вводу/виводу Inline до модульної системи PLCnext Control. Таким чином можна дуже просто замінити старий контролер Inline на потужний PLCnext Control.

Inline в автоматизації будівель

Inline в автоматизації будівель

Inline в автоматизації будівель

Потужний контролер ILC 2050 BI дозволяє швидко та ефективно автоматизувати різноманітні системи в інфраструктурі будівель, центрів даних і розгалужених об’єктів нерухомості. Пристрій оснащений великою кількістю інтерфейсів і підтримує відповідні протоколи автоматизації будівель. Розширення за допомогою багатьох компонентів вводу/виводу системи Inline дозволяє легко створювати модульні станції автоматизації. Стандартизація типів даних різних протоколів забезпечує можливість автоматизації на базі Інтернету речей.