На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Axioline E, Digital I/O device, PROFINET, M12 connector, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Digital outputs: 8, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Plastic housing, degree of protection: IP65/IP67