AXL E S3 DIO16 M12 6P - Digital module
2701545

Axioline E, Digital I/O device, Sercos, M12 connector, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Digital outputs: 16, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Plastic housing, degree of protection: IP65/IP67

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Connection to Sercos network using M12 connectors (D-coded)
Transmission speed of 100 Mbps with a minimum cycle time of 250 µs
Connection of digital sensors and actuators using M12connectors (A-coded)
Diagnostic and status indicators
Short-circuit and overload protection of the sensor supply
IP65/IP67 degree of protection