AXL F DI32/1 1F - Digital module
2688035

Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 32, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

32 digital inputs in accordance with EN 61131-2 type 1 and type 3
24 V DC, 2.4 mA
Connection of sensors in 1-conductor technology
Minimum update time of < 100 μs
Filter times can be adjusted in three increments: < 100 µs, 1000 µs or 3000 µs
Maximum input frequency: 5 kHz
Device rating plate stored