На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Axioline Smart Elements, Relay module, Relay outputs: 2 (floating), Changeover contact, 220 V DC, 230 V AC, degree of protection: IP20