AXL SE INC1 ASYM - Function module
1182185

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline Smart Elements, Function module, Position detection, Incremental encoder; Incremental encoder input: 1, Asymmetrical encoder; Digital inputs: 2, 24 V DC; degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

Acquisition of digital signals from asymmetrical incremental encoders (A, B, Z)
Acquisition of pulses of up to 300 kHz
Evaluating linear or rotary axes
Power supply for 5 V or 24 V encoder
1 input can be used for referencing
Latch function for quick buffering of positions
32-bit register to output the measured increments
Device rating plate stored