IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analog module
2878036

Inline, Analog output terminal, Analog outputs: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Short update time of < 1 ms
Short-circuit-proof current outputs
Bipolar outputs
Measured value acquisition with a resolution of 16 bits