На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Axioline E digital input device via IO-Link in plastic housing with one IO-Link A-port and 16 inputs, 24 V DC, 4-conductor technology, M12 connectors