На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Inline, M-Bus master, interface M-Bus, for the connection of M-Bus devices, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields