Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

AXL F DI8/3 DO8/3 2H - Digital module
2702071

Axioline F, Digital I/O module, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Digital outputs: 8, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

8 digital inputs in accordance with EN 61131-2 type 1 and type 3
24 V DC, 2.4 mA
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Filter times can be adjusted in three increments: < 100 µs, 1000 µs or 3000 µs
Maximum input frequency: 5 kHz
8 digital outputs
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 2- and 3-conductor technology
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored