The terminal is designed for use within an Inline station. The terminal has eight GND connections. They therefore enable connection to the station-internal GND of sensors and actuators, which are connected to the IB IL 24 DI.../HD-PAC or IB IL 24 DO.../HD-PAC terminal via 1-conductor technology. They therefore enable connection to the station-internal GND of actuators, which are connected to the IB IL 24 DO 32/HD terminal via 1-conductor technology.
IB IL PD GND-PAC
-
Potential distributors
2862990
Inline terminal for power distribution (GND), complete with accessories, (connector and labeling field) connections for GND
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
BV
Ідентифікатор відповідності: 20989_C1 BVABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAA00002CUСумісна продукція
Переваги
Connections for GND