The module is designed for use within an Axioline F station. It is used to output analog voltage and current signals.
AXL F AO4 XC 1H
-
Analog module
2702153
Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/1020/880590/21BSH
Ідентифікатор відповідності: 840RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx ULD 20.0026XATEX
Ідентифікатор відповідності: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272CCC
Ідентифікатор відповідності: 2021122309114456_CNСумісна продукція
Переваги
4 analog output channels for the connection of either voltage or current signals
Bipolar voltage outputs, unipolar current outputs
Connection of actuators in 2-conductor technology
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Short-circuit-proof outputs
No derating in all ranges
Short signal rise times
Driving of high loads
Device rating plate stored
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
Partially coated PCBs