Промисловий бездротовий зв’язок: від IWLAN і Wireless IO до LoRaWAN

Промисловий бездротовий зв’язок: від IWLAN і Wireless IO до LoRaWAN

Промисловий бездротовий зв’язок дає змогу створювати безпечні й надійні бездротові з’єднання для промислових систем. Використовуйте залежно від своїх потреб IWLAN або Bluetooth для зв’язку в режимі реального часу, NearFi для застосування у ближньому діапазоні або LoRaWAN і Trusted Wireless — для великих відстаней. Наші рішення бездротового зв’язку включають точки доступу та клієнти, а також відповідні антени й кабелі.

Оптимальний вибір бездротової технології для вашої системи

Різноманітні бездротові технології добре зарекомендували себе в різних сферах застосування. Компанія Phoenix Contact пропонує промислові бездротові рішення, що відповідають вимогам ваших систем.

  • NearFi: для безконтактної ближньої передачі енергії та даних Ethernet у режимі реального часу
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet для потужних промислових мереж Ethernet
  • Bluetooth: Wireless Ethernet та бездротові вводи/виводи для передачі даних пристроїв керування в системах автоматизації підприємства
  • Trusted Wireless: бездротові вводи/виводи та бездротовий послідовний зв’язок для передачі сигналів і даних у розгалужених системах
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network для енергоефективної передачі даних на великі відстані

Нові вироби

Пристрій сполучення IO-Link — базовий пристрій
Датчик вологості ґрунту LoRaWan
Базові та віддалені пристрої сполучення NearFi
Пристрій керування освітленням з підтримкою LoRaWAN
Клієнт WLAN наступного покоління

Пристрій сполучення IO-Link

Безконтактна передача енергії та даних

За допомогою пристроїв сполучення IO-Link можна безконтактно, швидко і легко підключати пристрої IO-Link до системи керування без зносу і технічного обслуговування. Це дозволяє уникнути незапланованих і непередбачуваних простоїв виробництва та регулярних інтервалів технічного обслуговування.

Основні характеристики

  • Двоспрямована передача IO-Link до 230,4 кбіт/с (COM3)
  • Безконтактна передача даних до 18 Вт (24 В постійного струму/ 0,75 А)
  • Дальність дії до 7 мм
  • Компактний корпус із нержавіючої сталі M30, IP68 із технологією гвинтового з’єднання M12

Переваги

  • Безконтактне функціонування — відсутність зносу та потреби у технічному обслуговуванні
  • Універсальний — окрім живлення, можна також передавати дані IO-Link або два цифрові сигнали
  • Компактний — кругла конструкція M30 для компактного монтажу
  • Гнучкість — високий рівень свободи монтажу завдяки змінним варіантам наближення
  • Plug-and-Play — немає потреби в налаштуванні

Датчик вологості ґрунту LoRaWAN

Запис даних про ґрунт

Датчик вологості ґрунту LoRaWAN можна використовувати для визначення поточного стану ґрунту. Щоб використовувати отримані дані щодо вологості, температури та провідності ґрунту для моніторингу навколишнього середовища, датчик зв’язується із платформою Інтернету речей через шлюз LoRaWAN.

Основні характеристики

  • Вимірювання об’ємної частки води у ґрунті на глибині 30 см
  • Учасники LoRaWAN
  • Термін служби батареї до 8 років
  • Ступінь захисту IP67
  • Пам’ять виміряних значень (6 виміряних значень)

Переваги

  • Легко адаптується до різних типів ґрунту
  • 100% не потребує технічного обслуговування
  • Повністю бездротовий і тому може бути розміщений де завгодно
  • Легко інтегрується в сторонні системи за допомогою бібліотеки JavaScript
  • Міцний і ударостійкий корпус дозволяє забивати датчик гумовим молотком

Безконтактна передача енергії та даних

Ethernet-зв’язок у діапазоні ближнього поля

Пристрої сполучення NearFi передають живлення і дані Ethernet у реальному часі через повітряний проміжок. Нові варіанти забезпечують більшу дальність передачі даних (до 100 мм) і більшу потужність передачі енергії (до 100 Вт за паралельного з’єднання).

Основні характеристики

  • Передача даних Ethernet: 100 Мбіт/с, повнодуплексний режим, без затримок, швидкий запуск <450 мс
  • Передача енергії: 50 Вт, 24 В постійного струму / 2 А
  • Підвищення потужності до 100 Вт завдяки паралельному з’єднанню
  • Передача 2 гальванічно розв’язаних напруг (US / UA) за допомогою паралельного з’єднання
  • Світлодіодне кільце за всім периметром

Переваги

  • Безконтактне функціонування — відсутність зносу та потреби у технічному обслуговуванні
  • Передача даних Ethernet в режимі реального часу без затримки і незалежно від протоколу
  • Гнучкість — високий рівень свободи монтажу завдяки різним варіантам наближення
  • Plug-and-Play — немає потреби в налаштуванні
  • Скорочення часу монтажу завдяки технології швидкого з’єднання M12-Push-Pull

Інтелектуальне керування освітленням

Освітлення вулиць на базі LoRaWAN

Система керування освітленням LPWAN LCU D4I ZHAGA EU є частиною рішення Smart Lighting від Phoenix Contact. Пристрій керування з підтримкою LoRaWAN® керує світильниками та світлодіодними драйверами в інфраструктурі освітлення проїжджих частин, парків і площ.

Основні характеристики

  • Інтерфейс DALI D4I для керування сучасними світлодіодними драйверами
  • З підтримкою LoRaWAN®
  • База Zhaga Book 18
  • Використання загальнодоступного діапазону ISM (в Європі: 868 МГц)
  • Двоспрямований зашифрований зв’язок із ліхтарем
  • Можливий радіус дії до декількох кілометрів

Переваги

  • Підвищення енергоефективності завдяки освітленню згідно з потребами
  • Постійний контроль точок освітлення завдяки дистанційному налаштуванню параметрів і дистанційній діагностиці
  • Інтелектуальне керування освітленням за допомогою платформи Інтернету речей grovez.io
  • Перспективне рішення Smart Lighting — на основі відкритих інтерфейсів та систем Інтернету речей
  • Проста модернізація наявної освітлювальної інфраструктури шляхом простого розширення технології керування

Промислові модулі Wi-Fi 6

Клієнти WLAN найновішого покоління

Для потужних і надійних бездротових комунікаційних мереж: потужний модуль WLAN 1120 і компактна версія WLAN 1020 з класом захисту IP20 оснащені новітньою технологією WLAN Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) та вирізняються інноваційним дизайном пристрою «все-в-одному».

Основні характеристики

  • IEEE 802.11ax
  • Зворотна сумісність зі старими стандартами WLAN, як-от Wi-Fi 4
  • Клієнт WLAN і програмна точка доступу
  • Пропускна здатність каналу >600 Мбіт/с нетто

Переваги

  • Значне вдосконалення продуктивності, надійності та роботи в режимі реального часу завдяки Wi-Fi 6
  • Швидка заміна елементів WLAN завдяки програмній оптимізації функції роумінгу
  • Орієнтування на майбутнє завдяки підготовці до роботи з Wi-Fi 6E (діапазон 6 ГГц)
  • Спрощення монтажу та встановлення завдяки конструкції «все-в-одному»
  • Більше місця в AGV і мобільних роботах завдяки компактній конструкції

Передача енергії та даних у ближньому діапазоні

Безконтактна передача енергії та даних через повітряний проміжок не тільки забезпечує зносостійкі з’єднання, що не потребують обслуговування, але й передачу через скляні стіни або інші непровідні середовища.

Це значно розширює спектр можливих застосувань, наприклад, в умовах обмеженого простору і руху, вібрації, пилу і бруду, обертання і частого контакту.

Базові та віддалені пристрої сполучення NearFi

Пристрій сполучення NearFi для безконтактної передачі енергії та даних

Пристрій сполучення NearFi для безконтактної передачі енергії та Ethernet в режимі реального часу

Пристрої сполучення NearFi забезпечують можливість передачі енергії (до 100 Вт) і даних Ethernet у реальному часі (100 Мбіт/с, повнодуплексний режим) через повітряний проміжок у декілька сантиметрів. Для передачі завжди потрібні два пристрої: Base (базовий) і Remote (дистанційний). Пристрої сполучення не потребують конфігурування, а використовувати їх так само просто, як і з’єднувачі.

  • Універсальність — передача даних Ethernet в режимі реального часу без затримки і незалежно від протоколу
  • Видимість — просте розпізнавання діагностичних станів завдяки світлодіодному кільцю на корпусі
  • Міцність — корпус IP65 з технологією швидкого з’єднання M12-Push-Pull для швидкого та простого використання у складних умовах
Пристрій сполучення IO-Link

Пристрій сполучення IO-Link для безконтактної передачі IO-Link

Пристрій сполучення IO-Link для безконтактної передачі IO-Link

Пристрої сполучення IO-Link використовуються для передачі енергії (18 Вт) і даних IO-Link через повітряний проміжок до 7 мм. Пристрої працюють за принципом Plug-and-Play. Базові та віддалені пристрої сполучення з’єднуються автоматично.

  • Універсальність — окрім живлення, можна також передавати дані IO-Link або два цифрові сигнали
  • Міцність — корпус IP68 із нержавіючої сталі з роз’ємами M12 для використання у жорстких умовах навколишнього середовища
  • Компактність — конструкція M30 для компактного встановлення

IWLAN — промисловий бездротовий зв’язок LAN

Промисловий бездротовий зв’язок локальної мережі, або скорочено промисловий WLAN або IWLAN, дозволяє налагоджувати просте радіоз’єднання з мережами PROFINET, EtherNet/IP™ або Modbus/TCP і часто також позначається як Wireless Ethernet. Технологія IWLAN вирізняється тим, що дає змогу створювати розгалужені мережі з великою кількістю абонентів. Особливо вагомою перевагою є роумінг, в якому абоненти розгалуженої мережі WLAN можуть вільно пересуватися, тоді як їхнє бездротове з’єднання автоматично перемикається на ту чи іншу точку доступу з найкращим радіосигналом.
Таким чином IWLAN є оптимальним рішенням для таких систем, як, наприклад, безпілотні транспортні системи (FTS) і складські шатли, електричні монорельсові системи чи керування машинами та обладнанням через планшет і смартфон. PROFIsafe забезпечує можливість керування через радіозв’язок навіть системами, пов’язаними з безпекою. Залежно від застосування компанія Phoenix Contact пропонує різноманітну продукцію IWLAN.

WLAN 1000 та 1100

Радіомодулі WLAN для промисловості

WLAN 1000 і 2000 — рішення WLAN для промисловості

Надійні радіомодулі WLAN 1000 (клієнт) і 2000 (точка доступу) були спеціально розроблені для потреб промисловості. Виберіть потрібну вам конструкцію: WLAN 1100 і WLAN 2100 поєднують в собі антени й радіомодуль в одному пристрої. Шляхом монтажу через один отвір радіомодуль можна легко встановлювати на машини або автоматизовані транспортні системи (AGV). Радіомодулі WLAN 1000 і WLAN 2000 мають компактний корпус зі ступенем захисту IP20 і роз'ємами для підключення зовнішньої антени. Їх було розроблено для застосування в системах, що потребують високої гнучкості під час вибору та розташування антен. Наведене нижче стосується обох конфігурацій:

  • Високий рівень безпеки завдяки двом віртуальним точкам доступу та фільтру IP
  • Найсучасніший рівень з варіантами для Wi-Fi 6
  • Найкращий прийом і висока надійність завдяки бездротовій технології MIMO
  • Надійний, швидкий роумінг
  • Конфігурування через вебінтерфейс, SNMP, REST-API або CLI
  • WLAN Mesh для мереж автоматизації (тільки у варіантах 2000 та 2100)

Industrial Bluetooth

Технологія Bluetooth, відома насамперед з галузі мобільної комунікації та комп’ютерних аксесуарів, також здобула популярність у машинобудуванні й виробництві систем промислового обладнання. Технологія надзвичайно нечутлива до завад у смузі частот і забезпечує надійну паралельну роботу з іншими системами Bluetooth або WLAN. Тому за допомогою Bluetooth можна легко створювати дуже надійні бездротові з’єднання, зокрема потрібні для безпечного обміну даними (PROFIsafe, SafetyBridge тощо). Технологія Bluetooth є особливо ефективним рішенням для малих статичних бездротових мереж із невеликою кількістю учасників (застосування «точка-точка» або маленькі мережі з максимум сімома учасниками). Зокрема, ця технологія чудово придатна до використання для передачі даних за допомогою протоколів Ethernet і PROFINET, а також сигналів вводу/виводу на рухомі або обертові елементи машин.

Два радіомости EPA на базі Ethernet обмінюються даними

Надійний радіоміст EPA на базі Ethernet

Bluetooth EPA — Ethernet та Profinet через Bluetooth

Адаптер портів Ethernet EPA 2 забезпечує бездротове з’єднання ваших модулів автоматизації з підтримкою Ethernet із мережею керування за допомогою технології Bluetooth, зокрема Safety. EPA 2 поєднує в компактному та міцному корпусі зі ступенем захисту IP65 надійний радіомодуль та вбудовану антену для простої інтеграції у вашу систему.

  • Прозора інтеграція в мережі керування Ethernet, як-от PROFINET
  • Просте конфігурування за допомогою кнопки MODE
  • Можливість передачі даних Safety, наприклад, за допомогою профілів PROFIsafe або SafetyBridge
  • Режим низької емісії для мінімізації емісії перешкод під час встановлення з’єднання
  • Завдяки можливості створення чорного списку каналів можна конфігурувати до трьох каналів WLAN, частотний діапазон яких не використовується модулем EPA.
Wireless MUX передає сигнали вводу/виводу

Технологія Wireless MUX забезпечує надійний обмін сигналами вводу/виводу з важкодоступними станціями або компонентами, що обертаються

Мультиплексори Wireless — передача сигналів вводу/виводу через Bluetooth

Технологія Wireless MUX використовується там, де вам необхідно передати сигнали вводу/виводу без кабелю. Система передає 16 дискретних і 2 аналогові сигнали в обох напрямках, тобто вона може замінити 40-жильний сигнальний кабель.

  • Просте введення в експлуатацію — жодне конфігурування або налаштування параметрів не потрібне
  • Велика кількість каналів у компактному корпусі
  • Швидка побудова з’єднання та передача сигналу
  • Радіус дії до 200 м зі всебічно спрямованими антенами, до 400 м зі спрямованими антенами за вільної видимості
  • Сучасна технологія Bluetooth 4.0

Trusted Wireless

Власна бездротова технологія Trusted Wireless компанії Phoenix Contact розроблена спеціально для промислового використання. Ця технологія являє собою ідеальне рішення для бездротової передачі малих і середніх обсягів даних, зокрема сигналів датчиків і виконавчих елементів, у розгалужених системах. За відсутності перешкод на шляху сигналу відстань між двома абонентами бездротової мережі може становити від кількасот метрів аж до кількох кілометрів.

Цю технологію використовують у бездротовій системі Phoenix Contact Radioline.

Радіомодуль Radioline

Radioline — це радіомодуль для розгалужених систем

Бездротова система Radioline для сигналів вводу/виводу та послідовних даних

Radioline — це бездротова система для розгалужених систем. Особливість: входи та виходи призначають одним поворотом регулятора, зовсім без програмування. Завдяки бездротовій технології Trusted Wireless, Radioline є найкращим вибором для надійного використання у промисловому середовищі.

  • Високий рівень надійності завдяки технології Trusted Wireless
  • Діапазони частот: 868 МГц, 900 МГц і 2,4 ГГц
  • Радіус дії до 32 кілометрів завдяки регульованій швидкості передачі даних
  • Гнучкість у розбудові мереж — система Radioline підтримує як з’єднання «точка-точка», так і складні вузлові мережі, що налічують до 250 учасників
  • Зменшення кількості пристроїв: завдяки вбудованому інтерфейсу RS-232/485 можна передавати сигнали вводу/виводу або послідовні дані за допомогою лише одного пристрою
  • Можливість розширення до 32 модулів вводу/виводу за допомогою шинних роз’ємів для DIN-рейки та здатності до «гарячої» заміни (Hot Swap)
Зовнішній блок Radioline

Комбінація комутаційних пристроїв для встановлення просто неба

Для забезпечення швидкої та простої передачі сигналів вводу/виводу та послідовних даних за допомогою технології радіозв’язку зовнішній блок Radioline Outdoor можна встановити просто неба. Вибирайте радіомодулі (868, 900 або 2400 МГц), а також тип і кількість модулів розширення вводу/виводу безпосередньо під час замовлення.

  • Ідеальне рішення для встановлення просто неба завдяки міцному водонепроникному та стійкому до ультрафіолетового випромінювання корпусу IP66 за температури від -25 °C до +55 °C
  • Повністю змонтований блок керування із вбудованим джерелом живлення, захистом від перенапруг, обраним радіомодулем і модулем розширення вводу/виводу для інтуїтивно зрозумілого введення в експлуатацію та спрощеного конфігурування

LoRaWAN

LoRaWAN — це широкосмуговий мережевий протокол малої потужності (Low Power Wide Area Network — LPWAN) для бездротових систем із живленням від батарей у радіомережі відповідно до IEEE 802.15.4. Мережа забезпечує безперебійний обмін даними між кінцевими пристроями (вузлами), датчиками, шлюзами та ІТ-інфраструктурою через уніфікований протокол передачі. LoRaWAN — перший відкритий стандарт, що відповідає вимогам систем Інтернету речей.

  • Двоспрямований зашифрований зв’язок
  • Використання загальнодоступного діапазону ISM (в Європі: 868 МГц)
  • Низьке споживання енергії від 100 нА до 10 мА в режимі очікування
  • Дуже висока чутливість приймання до -140 дБм за потужності передачі 20 дБм
  • Можливий радіус дії до декількох кілометрів
Шлюз LoRaWAN

Шлюз для створення й розширення мережі LoRaWAN

Шлюз LoRaWAN — основа передачі даних в мережі LoRaWAN незалежно від місця

Для створення й розширення приватної мережі LoRaWAN пропонуємо наш відкритий шлюз LoRaWAN. Шлюз працює з вбудованим модемом 4G/LTE, але його також можна підключати до Інтернету через Ethernet. Шлюз LoRaWAN базується на стандартизованому стеку й діє як прозорий медіаконвертер між сервером LoRaWAN і кінцевим пристроєм. Залежно від навантаження в бездротовій мережі шлюз може передавати інформацію від кількох сотень до тисячі пристроїв.

  • Для створення й розширення мережі LoRaWAN
  • Можливість довільного налаштування параметрів для доступу до серверів LoRaWAN
  • Захист даних завдяки зашифрованій і безпечній передачі
  • Електричне живлення через Ethernet PoE+
  • Вбудований модем 4G/LTE
  • Можливість використання просто неба завдяки високому ступеню захисту IP67
Пристрої керування LoRaWAN

Пристрої керування для інтелектуального керування освітленням

Пристрої керування LoRaWAN — інтелектуальне й бездротове об’єднання ліхтарів у мережу

Компанія Phoenix Contact пропонує пристрої керування LoRaWAN (LCU) для управління та керування ліхтарями та світлодіодними драйверами. Асортимент продукції включає все необхідне — від пристроїв із базами для простого встановлення на ліхтарі Zhaga і NEMA до універсальних пристроїв керування, які дають змогу інтегрувати наявні ліхтарі в мережу LoRaWAN. Пристрої для встановлення в класичну шафу керування освітленням замінюють вимикач із годинниковим механізмом або пристрій централізованого телекерування й керують цілими проспектами.
Асортимент продукції забезпечує додаткову можливість керування сучасними світлодіодними драйверами через поширений протокол зв’язку DALI. Це дає змогу використовувати пристрої керування з кількома світлодіодними драйверами незалежно від їхнього виробника.

  • Підвищення енергоефективності завдяки освітленню згідно з потребами
  • Постійний контроль точок освітлення завдяки дистанційному налаштуванню параметрів і дистанційній діагностиці
  • Двоспрямований зашифрований зв’язок із ліхтарем
  • Сумісність із поширеними стандартами інтерфейсів, як-от ZHAGA і NEMA
  • Модернізація наявної освітлювальної інфраструктури шляхом простого розширення технології керування
Мережа освітлення вулиць в місті

Рішення для вуличного освітлення на основі LoRaWAN

Проєктування перспективної структури освітлення

Бажаєте з’єднати окремі точки освітлення в мережу LoRaWAN і поєднати з іншими системами Smart City? Скористайтеся нашими компонентами LoRaWAN, щоб інтегрувати ліхтарі в інтелектуальну систему керування освітленням.

Спільно з вами ми створимо перспективне рішення, точно адаптоване до ваших умов застосування, на основі відкритих інтерфейсів і систем Інтернету речей.

Неспрямовані та спрямовані антени

Завжди на прийомі з правильною системою антен

Антени та приладдя

Завжди готовий до прийому: Phoenix Contact пропонує широкий асортимент всебічно спрямованих антен для вільно рухомих застосувань і спрямованих антен для подолання великих відстаней. Для учасників бездротового зв’язку, які рухаються вздовж певної ділянки,як-от електрична монорельсова система, додатково доступний випромінюючий кабель. Асортимент доповнюють відповідні технології з’єднання, аксесуари для монтажу, як-от проводи, пристрої захисту від перенапруг і з’єднувачі.

Продуктивність бездротової системи значною мірою залежить від використовуваних антен. Важливі рекомендації щодо вибору та монтажу можна знайти у нашому флаєрі «10 правил щодо антени».

Людина під час проєктування бездротових мереж

Ми допоможемо вам у проєктуванні потужних, відмовобезпечних бездротових систем

Професійне планування бездротових мереж

Належне проєктування — важлива передумова для безвідмовної та продуктивної роботи бездротової мережі. Ми допоможемо вам у проєктуванні, налаштуванні, введенні в експлуатацію та обслуговуванні бездротової мережі, а також надамо підтримку у разі несправності. Хочете підготувати своїх працівників до роботи з бездротовими технологіями? Пропонуємо вам навчальні курси та практичні тренінги, адаптовані до індивідуальних потреб.

Професійне радіомовлення

Для спрощення проєктування бездротових мереж на основі бездротової системи Radioline Phoenix°Contact пропонує безкоштовне моделювання бездротових мереж з кількістю станцій не більше ніж десять. Назвіть нам координати підключених станцій, ми перевіримо їх доцільність за допомогою програмного забезпечення для планування радіозв’язку або шляхом випробування радіозв’язку на місці. Шляхом моделювання визначається стан бездротового з’єднання — працює чи потребує тестування. Під час моделювання ми беремо до уваги дані про висоту, властивості радіосигналу та поверхонь. Ви отримаєте докладний звіт про випробування і специфікацію з усіма необхідними компонентами.