RAD-DO8-IFS
-
I/O extension module
2902811
Radioline - I/O extension module, 8 digital transistor outputs (30.5 V DC/200 mA)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
8 transistor outputs (30.5 V DC/200 mA)
Approved for use in zone 2