RAD-DI4-IFS
-
I/O extension module
2901535
Radioline - I/O extension module, 4 digital inputs (0 ... 250 V AC/DC)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
Digital wide-range inputs (0 ... 250 V AC/DC)
Approved for use in zone 2