Укомплектовані друковані плати й відповідні технології з’єднання можна зібрати та спаяти за одну операцію. Використовуйте клеми для друкованої плати з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in на двох рівнях з’єднання, а вставні клеми — на трьох рівнях з’єднання для своїх систем. Монтаж корпусу для монтажної рейки здійснюється швидко завдяки механічній фіксації.
Shield connection clamp for terminal points starting from 2.5 mm2