Багатофункціональний корпус ME-IO

Багатофункціональні корпуси електронного обладнання ME-IO з модульною технологією фронтального підключення

Корпуси електронного обладнання ME-IO являють собою ідеальне рішення зокрема для застосування в умовах малого монтажного простору за високих вимог до функціональності. Модульна конструкція забезпечує можливість простого компонування індивідуальних модулів, наприклад контролерів та модулів вводу/виводу. Технологія з’єднання Push-in та компактна конструкція дозволяють реалізовувати окремі пристрої, що мають до 54 полюсів на габаритній ширині 18,8 мм.

Go to Product Detail Page for item 2202607
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - PCB connector
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - PCB connector
2202607

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 2, number of rows: 2, number of positions: 2, number of connections: 4, product range: HSCP-SP 2,5-.., pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers: green, green / green, green

Go to Product Detail Page for item 1510185
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - PCB connector
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - PCB connector
1510185

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: HSCP-SP 1,5-.., pitch: 3.45 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers: blue, red, yellow/blue, red, yellow

Go to Product Detail Page for item 2201780
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - PCB connector
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - PCB connector
2201780

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 4, number of rows: 2, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: HSCP-SP 2,5-.., pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring lever: orange

Go to Product Detail Page for item 2202403
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN rail bus connector
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN rail bus connector
2202403

DIN rail bus connector, color: light gray, nominal current: 6 A, 4 A (parallel contacts) (Serial contacts), rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 8, product range: TBUS8-18,8.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 6 parallel contacts/2 serial contacts

Go to Product Detail Page for item 1064548
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - PCB connector
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - PCB connector
1064548

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: HSCP-SP 1,5-.., pitch: 3.45 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers: black, yellow, green/black, yellow, green

Go to Product Detail Page for item 1081099
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - PCB connector
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - PCB connector
1081099

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 2, number of rows: 2, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: HSCP-SP 2,5-.., pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Partially assembled version

Go to Product Detail Page for item 1140958
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN rail bus connector
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN rail bus connector
1140958

DIN rail bus connector, color: light gray, nominal current: 6 A, 4 A (parallel contacts) (Serial contacts), rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 8, product range: TBUS8-18,8.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 4 parallel contacts/4 serial contacts

Переваги

  • Зручні фронтальні з’єднання для передачі сигналів, даних та живлення, а також додаткові пасивні радіатори охолодження і термомоделювання для оптимального відведення тепла
  • Висока щільність з’єднань завдяки чотири- та шестиполюсним з’єднувальним штекерам із кроком 3,45 мм і 5,0 мм
  • Три варіанти габаритної ширини модуля (18,8 мм, 37,6 мм, 75,2 мм) для різноманітних можливостей застосування
  • З’єднувальні планки дають змогу виконувати будь-яке механічне поєднання типів штекерів в умовах обмеженого простору
  • Штекери з перемичками як з’єднання TWIN замість наконечників TWIN
  • Додаткові можливості маркування завдяки вкладці в прозорій кришці для маркування
Безкоштовний зразок
Випробуйте багатофункціональні корпуси серії ME-IO

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії ME-IO з модульною технологією фронтального підключення? Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії ME-IO
Конфігуратор корпусів електронного обладнання ME-IO для контролерів та модулів вводу/виводу

Конфігуратор корпусів електронного обладнання для контролерів та модулів вводу/виводу

Складні контролери та модулі вводу/виводу потребують високої швидкості передачі даних. Корпуси ME-IO дають майже 200 полюсів для технології фронтального підключення Push-in в одному пристрої компактної конструкції. Крім того, шинні з’єднувачі для DIN-рейки забезпечують ефективний обмін даними між модулями. Індивідуальні рішення можна реалізувати за допомогою сигнальних індикаторів та елементів управління, таких як дисплеї.

Найкращі інновації та застосування


Радіатор охолодження та температурне моделювання для корпусів електронного обладнання

Без перегріву. Чиста потужність. Оптимізоване охолодження для корпусів електронного обладнання ME-IO

Максимізуйте щільність потужності ваших пристроїв за допомогою рішень для пасивного охолодження та оптимальної з погляду теплових характеристик структури друкованих плат у корпусах електронного обладнання ME-IO: від конфігурації та комплексного теплового моделювання до реалізації — ідеальний варіант для потужних і мініатюрних компонентів електронних систем керування.

Нові вироби

Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням
З’єднувач для 8-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки
Перемичка для шинного з’єднувача для DIN-рейки

Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням

Ідеально оптимізовано для максимальної потужності

Максимізуйте щільність потужності у своїх корпусах електронного обладнання за допомогою пасивних рішень для охолодження та термічно оптимізованого компонування друкованих плат: від конфігурації та комплексного теплового моделювання до реалізації — ідеальний варіант для високопродуктивних і мініатюрних застосунків.

Основні характеристики

  • Матеріал: алюміній
  • Поверхня: анодування під природний колір
  • Топологія радіатора: екструдований профіль (BC) / теплорозподільник і екструдований профіль (ME-IO)
  • Максимальна висота компонента: 12 мм (BC) / 10 мм (ME-IO)
  • Ширина радіатора охолодження: від 17,8 мм до 53,6 мм (BC) / 8,8 мм (ME-IO)

Переваги

  • Ефективні вбудовані системи охолодження завдяки гнучко комбінованим радіаторам охолодження і корпусам для оптимального охолодження
  • Безшовна інтеграція завдяки індивідуальним пасивним рішенням: ідеально підібрані механічно та термічно
  • Комплексний сервіс від онлайн-конфігурації до теплового моделювання та інтеграції
  • Мінімальна потреба в просторі завдяки компактному охолодженню для максимальної щільності потужності та використання простору

З’єднувач для 8-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки

Обмін даними між модулями на декількох рівнях

Деякі системи також потребують передачі даних і сигналів від модулів зв’язку поза блоком модулів, наприклад, у разі пропуску рядка. Тут з’єднувачі подачі живлення і відводи для 8-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки з’єднують модулі на декількох рівнях. Їх можна використовувати ліворуч, праворуч і в центрі.

Основні характеристики

  • Зв’язок з 8-полюсними модулями
  • Варіанти для подачі та відбору живлення
  • Функція кінцевого тримача

Переваги

  • Подача та відбору живлення 8-полюсного шинного з’єднання у блоці модулів з корпусами ME-IO та ICS
  • Оптимальне використання простору завдяки організованій прокладці кабелів
  • Простота маркування завдяки великій площі друку

Перемичка для шинного з’єднувача для DIN-рейки

Оптимальне використання монтажного простору

Передачу даних і сигналів для систем без необхідного виходу на друковану плату можна реалізувати за допомогою перемички для шинних з’єднувачів для DIN-рейки під модулем. Це дозволяє використовувати максимальну площу поверхні друкованої плати.

Основні характеристики

  • Зв’язок з 8-полюсними модулями
  • Виконання завширшки 18,8, 20 і 25 мм

Переваги

  • Можливість інтеграції в системи пристроїв на базі корпусів ME-IO та ICS
  • Більша максимальна площа поверхні друкованої плати
  • З’єднання полюсів в польових умовах за допомогою з’єднувачів FMC

Огляд корпусів серії ME-IO для модулів вводу/виводу


Інтерактивна карта зображень: Модуль на DIN-рейці з багатофункціональними корпусами серії ME-IO
Шинний з’єднувач для DIN-рейки TBUS 8
Восьмиполюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки з паралельними та послідовними контактами для простого обміну даними між модулями.
Шинний з’єднувач для DIN-рейки TBUS 8
Оптичні сигнальні індикатори
Світловоди в різних виконаннях для індикаторів стану і діагностичних даних.
Оптичні сигнальні індикатори
Модульні технології з’єднання
Фронтальні з’єднання з колірним кодуванням для високого рівня зручності електромонтажу.
Модульні технології з’єднання
Різні варіанти ширини та глибини модуля
Чотири варіанти ширини модуля, а також варіанти корпусу для різної площі друкованої плати.
Різні варіанти ширини та глибини модуля
Універсальні модулі дисплея
Варіанти кришок для інтеграції дисплеїв або повністю інтегрованих сенсорних дисплеїв.
Універсальні модулі дисплея
Інтегровані системні компоненти
Корпус ME-IO пропонує з’єднувачі для вбудовування, як-от RJ45 або з’єднувач плата-плата. Також можна інтегрувати пасивні радіатори охолодження.
Інтегровані системні компоненти
Індивідуальна адаптація кришки
Індивідуальне конфігурування технології з’єднання пристроїв відповідно до нових вимог ринку.
Індивідуальна адаптація кришки
Радіатор охолодження
Пасивні радіатори з тепловим моделюванням для надійного охолодження.
Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Радіатор охолодження

Корпусна система ME-IO

Індивідуальні рішення корпусів для модульних систем керування

Докладніше про додану вартість

Модуль з корпусів ME-IO
Об’єднана технологія фронтального підключення (Blockbelts) для корпусу ME-IO
Система Lock-and-Release в корпусі ME-IO
Технології з’єднання для корпусів ME-IO з різними кодуваннями
Корпуси серій ME-IO і ICS в одному модулі на DIN-рейці
Конструкторські набори
Модуль з корпусів ME-IO

До чотирьох варіантів ширини модуля — 18,8 мм, 37,6 мм, 56,4 мм і 75,2 мм — забезпечують виробникам пристроїв різноманітні можливості застосування. Крім того, наявні варіанти корпусів з глибиною модуля для площі друкованої плати максимум 6580 мм² і до 8510 мм² на 18,8 мм ширини модуля. Друковані плати можна встановлювати вертикально й горизонтально до DIN-рейки.

Об’єднана технологія фронтального підключення (Blockbelts) для корпусу ME-IO

Завдяки технології фронтального підключення Push-in і компактній конструкції можна реалізувати пристрої щонайбільше з 54 полюсами на 18,8 мм габаритної ширини. Така висока щільність контактів можлива завдяки чотири- і шестиполюсним з’єднувальним штекерам із кроком 3,45 мм і 5,0 мм. Ви можете самостійно конфігурувати технологію з’єднання. Для цього пропонуємо вам USB, Mini-USB, RJ45, D-SUB або SD-карти. Для довільного поєднання типів штекерів можна використовувати з’єднувальні планки.

Система Lock-and-Release в корпусі ME-IO

Система Lock and Release дає змогу швидко та просто блокувати та розблоковувати штекери. Так можна заміняти модулі без виконання робіт із підключення, що займають багато часу. Спеціальний інструмент не потрібний.

Технології з’єднання для корпусів ME-IO з різними кодуваннями

Різноманітні елементи кодування у з’єднувачі та в основній колодці забезпечують виробникам пристроїв підвищену надійність сполучення в технології з’єднання.

Корпуси серій ME-IO і ICS в одному модулі на DIN-рейці

Восьмиполюсний шинний з’єднувач TBUS 8 має щонайбільше чотири паралельні та послідовні контакти для простого обміну даними між модулями. Крім того, завдяки TBUS 8 можна комбінувати корпуси серії ICS в одній системі з корпусами серії ME-IO.

До корпусів електронного обладнання серії ICS
Конструкторські набори

Використовуйте наші конструкторські набори для швидкої розробки прототипів і передсерійних пристроїв. Набори містять комплексні корпусні рішення з інтегрованою технологією з’єднання й відповідними перфорованими друкованими платами. Цілі системи пристроїв можна реалізувати за допомогою спеціальних шинних роз’ємів. Складіть у нашому інтернет-магазині власний конструкторський набір і одразу починайте розробку свого пристрою.

Поширені запитання про додаткові пасивні радіатори охолодження

Індивідуальні радіатори охолодження для корпусів електронного обладнання серії ICS
Розгорнутий вигляд корпусу електронного обладнання ICS 50 з радіатором охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS
Графік для корпусу електронного обладнання ICS50-B122X98-V-V-7035
Індивідуальні радіатори охолодження для корпусів електронного обладнання серії ICS

Наразі радіатори охолодження доступні для серій корпусів ICS (Industrial Case System, для DIN-рейки) та UCS (Universal Case System, для зовнішнього використання).

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розгорнутий вигляд корпусу електронного обладнання ICS 50 з радіатором охолодження

Оптимальне теплове з'єднання досягається за рахунок індивідуального припасування радіатора охолодження. Зазвичай це робиться шляхом фрезерування радіатора охолодження.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS

Максимальна температура має особливо великий вплив на надійність і термін служби вашого приладу. У разі підвищення температури на 10 °C частота відмов подвоюється.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS

Малі та потужні компоненти, висока швидкість передачі даних, пил і недостатня вентиляція корпусу є причинами високої різниці температур відносно навколишнього середовища.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Графік для корпусу електронного обладнання ICS50-B122X98-V-V-7035

Щоб не перевищувати різницю температур з навколишнім середовищем, на графіках діаграм наведено інформацію про потужність, яку дозволено випромінювати компонентам у відповідному корпусі. Зростання прямої описує теплопровідність системи. Показані випадки відрізняються, з одного боку, повноповерхневим нагріванням і нагріванням гарячої точки розміром 20 мм x 20 мм, а з іншого боку, друкованою платою у корпусі та без корпусу.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження

Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії ME-IO

ME-IO — це корпусна система з технології фронтального підключення з великою кількістю полюсів. Покрокове створення багатофункціональної системи.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.