З’єднувачі для передачі даних

З’єднувачі для передачі даних

Світ стає все більш мережевим. Це також означає більше інтерфейсів на пристрої. Phoenix Contact пропонує вам широкий асортимент з’єднувачів для передачі даних від RJ45, USB, HDMI і D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також для SPE. Асортимент доповнюють професійні консультації та відмінні послуги з підключення пристроїв — ідеальна основа для об'єднання розумних пристроїв в мережу.

Go to Product Detail Page for item 1406335
CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - RJ45 connector
CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - RJ45 connector
1406335

RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 6, 100 Mbps, CAT5, material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight, High degree of resistance to vibration; 360° shielding; one-piece design; special tool-free assembly, VARAN

Переваги

  • Максимальна гнучкість завдяки різноманітним конструкційним формам
  • Простий монтаж без інструментів завдяки особливій з’єднувальній технології
  • Широкий спектр застосування завдяки підтримці популярних шинних систем
  • Високий рівень безпеки навіть у промислових умовах завдяки стандартним з’єднувачам
Безкоштовний зразок
Для надійного обміну даними промислового Інтернету речей

Замовте індивідуальний зразок і випробуйте наші з’єднувачі для передачі даних для всіх інтерфейсів.

Замовити зразки зараз
Кубик із різними інтерфейсами для передачі даних на цифровому тлі
Планшет з брошурою на тему оптоволокна

Брошура про оптоволоконну технологію

Безпечна й надійна високошвидкісна передача даних через оптоволокно: ця технологія передає дані у формі світла на великі відстані. Дізнайтеся з нашої брошури, які переваги це дає. Дізнайтеся про різні типи кабелів і волокон, а також про те, для яких застосувань підходить ця технологія.

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Конфігуратор для кабелів і проводів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Нові вироби

Кольорові патч-кабелі RJ45
Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45
З’єднувачі M12 Push-Pull для систем Ethernet
З’єднувачі Push-Pull M12 для монтажу

Кольорові патч-кабелі RJ45

Для застосування в шафах керування

Phoenix Contact доповнює асортимент продукції кольоровими патч-кабелями серії RJ45 BUILDING. Нові кабелі восьми кольорів — білого, оранжевого, жовтого, червоного, фіолетового, зеленого, синього і чорного — надають кольорові альтернативи для застосувань CAT6A.

Основні характеристики

  • Кольори: білий, оранжевий, жовтий, червоний, фіолетовий, зелений, синій і чорний
  • Передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с (CAT6A)
  • Варіанти довжини від 0,3 до 50 м
  • Вбудований захист фіксуючих гачків

Переваги

  • Ідеально підходить для офісів, будівель і захищених промислових застосувань, наприклад, у шафах керування
  • Відповідність вимогам до застосування в усьому світі завдяки CE, UL, WEEE та EAC
  • Надійне з’єднання та роз’єднання завдяки надійному захисту фіксуючого гачка
  • Перспективна високошвидкісна передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с (CAT6A)
  • Ідеальні характеристики електромагнітної сумісності завдяки екрануванню на 360°

Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45

Підходять для паяння хвилею припою та для технології оплавлення припою в наскрізних отворах

Нові з’єднувачі для друкованих плат RJ45 із вбудованим трансформатором підходять для паяння хвилею припою (THT) і для технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR). Вони розширюють наявний асортимент екранованими варіантами RJ45 у промисловому виконанні для застосувань зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Основні характеристики

  • Однопортові з’єднувачі для друкованих плат 90° і 180°
  • Для паяння хвилею припою (THT) і технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR)
  • Опціонально зі світлодіодом і захисною пружиною
  • Варіанти екранування для всіх поширених застосувань Ethernet
  • Швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с
  • Надійний промисловий дизайн

Переваги

  • Спрощений процес проєктування Ethernet завдяки вбудованому екрануванню
  • Зменшення складності друкованої плати та мінімізація ризиків електромагнітної сумісності
  • Автоматизована обробка завдяки можливості застосування технології оплавлення припою в наскрізних отворах
  • Оптимальний варіант для будь-кого застосування завдяки великому асортименту продукції
  • Готовність для складних застосувань завдяки промисловій конструкції

З’єднувачі M12 Push-Pull для систем Ethernet

Проста й компактна передача даних

З’єднувачі M12 Push-Pull для монтажу систем Ethernet гарантують безпечну високошвидкісну передачу даних і вражають своєю надзвичайною компактністю. Завдяки швидкій системі фіксації монтаж здійснюється без зусиль шляхом простого підключення до пристрою.

Основні характеристики

  • Внутрішній механізм блокування Push-Pull
  • Компактне обтискне з’єднання
  • X-кодування для систем Ethernet
  • Кількість полюсів: 8
  • Поперечний переріз з’єднання: від 0,14 мм² до 0,34 мм²
  • Екранування на 360°
  • Пряма й кутова версія
  • Ступінь захисту: IP65, IP67

Переваги

  • Простота монтажу: швидке та просте під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Надзвичайна компактність: завдяки малому монтажному простору та високій щільності контактів
  • Безпечне використання: надійне з’єднання екрана на 360°
  • Міцне з’єднання: придатне для використання на залізниці в умовах високих ударних і вібраційних навантажень
  • Перспективне застосування: стандартизований асортимент продукції для доступності по всьому світу

З’єднувачі Push-Pull M12 для монтажу

Просте підключення за допомогою технології Push-Lock

Дві провідні технології в одному з’єднувачі M12: з’єднувачі M12 для монтажу зі швидкою системою фіксації Push-Pull та з’єднанням Push-Lock забезпечують можливість підключення проводу без інструментів та безпечного монтажу шляхом простого введення у порт на пристрої.

Основні характеристики

  • Монтаж: швидка система фіксації
  • Спосіб з’єднання: технологія з’єднання Push-Lock
  • З’єднувачі для передачі даних: PROFINET CAT5 (100 Мбіт/с), D-кодування, 4-полюсні, екрановані, прямі та кутові
  • З’єднувачі для передачі сигналів: А-кодування, 4- або 5-полюсні, екрановані і не екрановані, прямі та кутові
  • Поперечний переріз з’єднання: від 0,14 до 0,75 мм²
  • Діапазон температури: від -40 до +85°C

Переваги

  • Швидке й безпечне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • За допомогою штекерних з'єднувачів у варіантах «штир» і «розетка» можна реалізувати вільнопідвішувані з'єднання
  • З'єднання жорстких і гнучких провідників з наконечниками і без них без інструментів
  • Інтуїтивно зрозуміле підключення проводу завдяки колірному й номерному кодуванню контактних важелів
  • Довговічне та стійке до вібрацій з’єднання захисного заземлення та екранування на 360 °

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

З’єднувачі для передачі даних для надійного обміну даними

Ознайомтеся з нашим різноманітним асортиментом з’єднувачів для передачі даних. Завдяки універсальним рішенням з підключення для передачі даних з можливістю адаптування ви можете гнучко проєктувати й реалізовувати свої системи. Високоякісні послуги з підключення пристроїв доповнюють асортимент.

GameChangers від Phoenix Contact для підключення пристроїв

GameChangers для підключення пристроїв

Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.

Дві руки із землею, рослиною та виробом Phoenix Contact

Вироби на біологічній основі

Phoenix Contact розробляє технології та рішення для кращого майбутнього. Захист клімату та зниження викидів в навколишнє середовище, як-от CO₂, є основними відправними точками нашої стратегії сталого розвитку. Наприклад, ми переводимо перші вироби на біологічну пластмасу.

Ознайомтеся з нашим широким асортиментом з’єднувачів для передачі даних

Інтерактивна мапа зображень: корпус з різними інтерфейсами передачі даних
Трансивери для оптоволокна
За допомогою трансиверів, корпусів і технологій з’єднання друкованих плат ви можете реалізувати перспективну передачу даних через оптоволокно.
До списку продукції
Трансивери для оптоволокна
З’єднувачі M8 для Single Pair Ethernet
Приладові з’єднувачі M8 і мережеві кабелі серії ONEPAIR забезпечують компактну й перспективну передачу даних і живлення з рівня OT на рівень IT.
До списку продукції
З’єднувачі M8 для Single Pair Ethernet
З’єднувачі IP20 для Single Pair Ethernet
З’єднувачі для друкованих плат IP20 і патч-кабелі серії ONEPAIR для Single Pair Ethernet являють собою ідеальне рішення для ефективної передачі даних у системах автоматизації підприємств та будівель.
До списку продукції
З’єднувачі IP20 для Single Pair Ethernet
Коаксіальні з’єднувачі
Асортимент коаксіальних кабельних з’єднань ідеально годиться для передачі сигналів WLAN, Bluetooth, LTE або 5G.
До списку продукції
Коаксіальні з’єднувачі
USB-з’єднувачі
Компанія Phoenix Contact пропонує USB-з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі. З’єднувачі типу A і типу C доступні у версіях USB 2.0, а також USB 3.2 пок. 1 / USB 3.0.
До списку продукції
USB-з’єднувачі
HDMI-з’єднувачі
Високоякісні вироби HDMI типу А є оптимальним рішенням для надійної передачі аудіо- та відеоданих, а також Ethernet (HEC) у захищених системах.
До списку продукції
HDMI-з’єднувачі
З’єднувачі RJ45
Вироби RJ45 BUILDING і RJ45 INDUSTRIAL, які пропонує компанія Phoenix Contact, — це надійні кабельні з’єднання як для автоматизації будівель, так і для складних застосувань промислового Ethernet.
До списку продукції
З’єднувачі RJ45
З’єднувачі M17 MPO
Компанія Phoenix Contact презентує з’єднувачі MPO для промислового середовища, призначені для передачі даних у режимі реального часу в інтелектуальних електромережах.
До списку продукції
З’єднувачі M17 MPO
З’єднувачі D-SUB
Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент міцних сальникових корпусів D-SUB і тримачів контактів D-SUB — рішення для надійних кабельних з’єднань шинних систем.
До списку продукції
З’єднувачі D-SUB

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями


З’єднувачі для передачі даних мідними лініями

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями

Складні процеси автоматизації потребують передачі великої кількості даних з дедалі більшою швидкістю. Скористайтеся перевагами продуктивних з’єднувачів і кабелів, які монтуються на місці експлуатації.

  • Готове до викликів майбутнього швидкісне кабельне з’єднання: до 10 Гбіт/с
  • Універсальні рішення з електромонтажу для Single Pair Ethernet (SPE)
  • Інноваційне гібридне кабельне з’єднання
  • Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67 та IP69K
  • З’єднання IDC, з’єднання проколюванням і з’єднання Push-in

Безпечні з’єднання для Ethernet і PROFINET завдяки з’єднувачам RJ45

З’єднувачі RJ45 забезпечують надійне з’єднання для Ethernet і PROFINET завдяки притискним пружинам із високоякісної сталі й варіанту виконання IP67 в корпусі Push-Pull.

З’єднувачі для Single Pair Ethernet

Комплексна мережа Ethernet до останнього метра завдяки з’єднувачам M8 і IP20 серії ONEPAIR для Single Pair Ethernet.

Оптоволоконні кабелі для передачі даних


З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями

З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями

Висока швидкість передачі, низький рівень затухання сигналу, стійкість до електромагнітних перешкод: оптоволокно — сучасне середовище передачі даних у промислових установках та інфраструктурних системах. Тип волокна або інтерфейсу не має значення — вибирайте відповідні з’єднувальні технології з нашого широкого асортименту.

  • Рішення для ступенів захисту IP20/IP65/67
  • Оптоволоконні з’єднувачі зі вставним торцем ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA або M12
  • Різні типи оптоволокна: полімерне (POF), з полімерним покриттям (PCF) і скляне (GOF) — одно- та багатомодове
  • Варіанти зі шліфуванням PC та APC
  • Міцні оптоволоконні з’єднувачі для передачі даних серії M17 MPO: ідеальне рішення для передачі даних у режимі реального часу в інтелектуальних електромережах
  • Відповідні інструменти для всіх типів оптоволокна

Високошвидкісна передача даних за допомогою FDX 20

Кабельні коробки серії FDX 20 для DIN-рейок поєднують компактну конструкцію й надійні з’єднання на основі скловолокна для постійного бездоганного функціонування.

Електронна брошура «З’єднувачі для передачі даних»
Огляд усього асортименту

Наш асортимент з’єднувачів для передачі даних для всіх інтерфейсів: від RJ45, USB, HDMI і D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також для Single Pair Ethernet.

Відкрити електронну брошуру
Вироби для з’єднань мідними та оптоволоконними кабелями

Саме тому ми — надійний партнер

Хмара тегів на тему «Інтерфейси для передачі даних»
Співробітник консультує клієнта щодо належних з’єднувачів
Клієнт під час впровадження свого з’єднувача
Співробітник у лабораторії перевіряє з’єднувач для передачі даних
Хмара тегів на тему «Інтерфейси для передачі даних»

Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.

Співробітник консультує клієнта щодо належних з’єднувачів

Кількість з’єднань між машинами, вузлами машин і користувачами зростає. Це означає, що кількість даних збільшується, тоді як наявний монтажний простір залишається незмінним. Завдяки досвіду консультантів Phoenix Contact ви отримаєте правильне рішення для інтерфейсу свого пристрою: наші фахівці з передачі даних знайдуть розумне рішення для вашої сфери використання.

Клієнт під час впровадження свого з’єднувача

Ми не залишимо вас наодинці з процесом проєктування: на етапі розробки пристрою ми допомагатимемо вам, наприклад, шляхом виконання попереднього конфігурування та надання 2D-/3D-даних для вашої CAD-програми. Наша підтримка включає також: безкоштовну послугу замовлення зразків, а також надійні послуги логістики з наявністю продукції в усьому світі завдяки онлайн-замовленню.

Співробітник у лабораторії перевіряє з’єднувач для передачі даних

Високоякісні з’єднувачі компанії Phoenix Contact розроблені для надійного й довговічного зв’язку з пристроєм. Завдяки нашому великому досвіду у сфері технологій з’єднання ви користуватиметесь перевагами інноваційних рішень і тривалої наявності продукції. Лабораторні випробування, що виходять за межі стандартів, а також міжнародні сертифікати підтверджують якість нашої продукції.

Ідеальна відповідність до численних застосувань З’єднувачі для передачі даних пропонують широкий спектр з’єднувальних рішень для багатьох сфер застосування. До них належать такі:

Контролер із HDMI- і USB-з’єднанням
Контролери: введення в експлуатацію завдяки інтерфейсам USB і HDMI
Маршрутизатор 5G з інтерфейсами даних
Маршрутизатор 5G: польовий зв’язок завдяки RJ45/коаксіальним штекерам
Перетворювач частоти з інтерфейсами для передачі даних
Перетворювач частоти: промислова передача даних через RJ45 INDUSTRIAL
Системи камер з інтерфейсами для передачі даних і з’єднувачами плата-плата
Системи камер: довготривалий зв’язок і висока швидкість передачі даних
Електричне живлення за допомогою USB-з’єднання та з’єднувачів плата-плата
Живлення: просте введення в експлуатацію завдяки сервісним інтерфейсам
Рука із кнопкою відео для каналу технічної підтримки

Канал технічної підтримки на YouTube

Навчальні відео про наші з’єднувачі для передачі даних нададуть вам інформаційну перевагу у сфері використання та монтажу ваших виробів.