Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45 connector
1414382

RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT6, material: Plastic, connection method: Crimp connection, connection cross section: AWG 24- 27, cable outlet: straight, color: gray, Ethernet

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Reliable 360° shield contact due to the proven crimp connection
Easy installation with a crimping tool
Pin insert for V.06 sleeve housing VS-08-T-H-RJ45/IP67