Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45 connector
1421128

RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet: angled, Ethernet/PROFINET

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Easy and time-saving assembly with IDC fast connection technology
Can be used internationally due to EAC, UL 1863, and CAN/CSA C22.2
Ideal companion for servicing or repairs in the field: no special tools required for mounting