Новий високошвидкісний з’єднувач вперше дозволяє передавати дані зі швидкістю до 28 Гбіт/с. Цей стрибок продуктивності став реальністю завдяки інтелектуальній архітектурі компонентів і виробництву, орієнтованому на якість. При цьому використовуються високоякісні матеріали та контактні поверхні. Замовникам тепер пропонуються абсолютно нові можливості дизайну із дотриманням визнаного ринкового стандарту.
Shielded SMD female connector, nominal current: 1.7 A, test voltage: 500 V AC, number of positions: 12, pitch: 0.8 mm, color: black, contact surface: Au, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering