FL SWITCH 1000 ve 1100 serisi yönetilemez switch'ler, bakır kablolar ve fiberglas bağlantılar aracılığıyla klasik Ethernet haberleşmesine olanak tanır. Çok çeşitli versiyonlar arasından uygulamanız için ideal çözümü seçin. 16'ya kadar RJ45 portu ve çeşitli fiberglas arayüzleri (SC, ST/BFOC, SFP) olan seçenekler mevcuttur. Ayrıca, SFP portlu cihazlar, geniş bir SFP modülü portföyü ile yüksek esnekliğe sahiptir. Bu, 80 km'ye kadar kablo uzunluklarıyla multimode ve singlemode bağlantıları gerçekleştirmenize olanak tanır.
Yönetilemez switch'ler Phoenix Contact'ın sağlam ve güvenilir yönetilemez switch'lerini keşfedin. DIN rayları için FL SWITCH 1000 ve 1100 serilerimiz, otomasyon uygulamaları için çok yönlü bağlantı seçeneklerine ve kolay kullanıma sahiptir. 19" tasarıma sahip FL SWITCH 1800 ve 1900 serisi, 24 adede kadar network cihazının bağlanmasına olanak tanır. Veri merkezleri ve kontrol odalarında kullanım için idealdirler.
Durum LED’li yönetimsiz switch
Kutuyu açın, bağlayın ve kullanın
Phoenix Contact'ın yönetilemez switch'leri tamamen tak ve çalıştır özelliğine sahiptir ve yapılandırma gerektirmez. Bu, kullanıcıların bunları kolaylıkla çalıştırabileceği ve kurabileceği anlamına gelir. Switch'lerdeki durum LED'leri, bağlantı durumları ve port aktivitesi hakkında temel bilgileri tek bakışta görmenizi sağlar. Ör. arızalı bir kablo nedeniyle kesilmiş bağlantı hızlı bir şekilde teşhis edilebilir.
1000 ve 1100 serisi yönetilemez switch'ler
FL SWITCH 1000 ve 1100 serisi yönetilemez switch'ler çok çeşitli otomasyon uygulamaları için uygundur. Farklı iletim hızlarına ve kurulum seçeneklerine sahiptirler.
Çok çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri
1100 serisi, DIN 43880'e uygun olarak DIN rayı montajı formatında bina otomasyonu için versiyonlara sahiptir. Bu versiyonlar, bina dağıtım panolarında yer tasarrufu sağlayan kurulumlar için idealdir. Standart versiyonda sekiz Gigabit Ethernet portu vardır (FL SWITCH 1108 REG). Ayrıca dört standart bağlantı noktası ve dört PoE bağlantı noktası (FL SWITCH 1104-4POE REG) içeren bir sürümü de mevcuttur. Bu versiyon aynı zamanda cihazlara güç sağlayabilir.
Eşsiz montaj aksesuarı, FLSWITCH 1000 ve 1100 serisi cihazları DIN rayına düz olarak monte etmenizi sağlar. Sonuç olarak, switch'ler alanın önemli olduğu küçük veya düz kontrol panolarında da kullanılabilir. Bağlantıların çıkış yönünü tamamen size kalmış.
Bu, yalnızca switch'lerin kullanımını çok esnek hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha az sayıda ürün çeşidiyle envanter maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
1000 serisindeki Power over Ethernet (PoE) versiyonları sekiz nihai cihaza kadar güç sağlayabilir. Aynı zamanda aynı Ethernet kablosu üzerinden veri aktarımı da yapabilirler. Belirli modeller ayrıca mesafe gereksinimlerine bağlı olarak ek esneklik sağlayan SFP portları da içerir.
Üniversal yönetilemez switch'ler PROFINET ve EtherNet/IP™ fonksiyonlarını destekler
Veri trafiği önceliklendirmesi
Yönetilemez switch serisi, otomasyon protokolleri için gelişmiş veri trafiği önceliklendirmesine sahiptir. PROFINET ve EtherNet/IP™ otomasyon network'lerinin gerçek zamanlı özellikleri böylece desteklenir. Bu, daha kararlı network'lere ve sistem sürekliliğinin artmasına neden olur.
FL SWITCH 1000 ve 1100'e genel bakış
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
| İletim hızı | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Güç kaynağı | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
| Sıcaklık aralığı | -10°C … +60°C | -10°C … +60°C | +5°C … +50°C |
| Koruma sınıfı | IP30 | IP30 | IP20 |
| Önemli özellikler | PROFINET için trafik önceliklendirmesi | PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ve BACnet için trafik önceliklendirmesi | DIN 43880 uyarınca REG formatı |
| Onaylar | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
| Ürün listesine git | Ürün listesine git | Ürün listesine git |
1800 ve 1900 serisi yönetilemez switch'ler
1800 ve 1900 serisi yönetilemez switch'lerdeki yüksek sayıda port 24 adede kadar network cihazının bağlantısını sağlar. 19" tasarımıyla cihazlar veri işleme merkezlerinde ve kontrol odalarında kullanım için idealdir.
1800 ve 1900 serisi yönetilemez switch'ler alternatif akımla çalışır ve 19" panolarda kullanılabilir.
Montaj konumuna uyarlanan güç kaynağı
1800 ve 1900 serisi yönetilemez switch'ler sağlanan güç kablosuyla alternatif akımla çalıştırılır. Bu özellik onları DIN ray switch'lerinden ayırır ve 19" slotlu sunucu kabinlerine montaj için ideal hale getirir. Ek bir 24 V/48 V DC güç kaynağı bu nedenle gerekli değildir.
FL SWITCH 1800 ve 1900'e genel bakış
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
| İletim hızı | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Güç kaynağı | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
| Sıcaklık aralığı | 0°C … +60°C | 0°C … +60°C |
| Koruma sınıfı | IP20 | IP20 |
| Önemli özellikler | 19″ tasarım, QoS | 19″ tasarım, QoS |
| Onaylar | CE, UL, KC | CE, UL |
| Ürün listesine git | Ürün listesine git |
Sıkça sorulan sorular (FAQ)
PoE switch'i yönetilebilir veya yönetilemez olabilir. Yönetilebilir PoE switch'ler network yönetimi, izleme ve yapılandırma gibi gelişmiş işlevlere sahipken, yönetilemez PoE switch'lerin kurulumu daha kolaydır ve yapılandırma gerektirmez. Yönetilebilir ve yönetilemez arasındaki seçim, özel gereksinimlere ve network'ün karmaşıklığına bağlıdır.
Ethernet switch'leri, Ethernet tabanlı network'lerdeki çeşitli network cihazlarını birbirine bağlar. Genel olarak, iki tür Ethernet switch'i vardır: Yönetilemez switch'ler ve yönetilebilir switch'ler . Yönetilemez switch'lerin aksine, yönetilebilir switch'ler konfigüre edilebilir ve cihaz konfigürasyonu ve diyagnostik için bir dizi seçenek sunar. Öte yandan, yönetilemez switch'ler konfigüre edilemez, bu yüzden genellikle daha uygun maliyetlidir ve network teknolojisi uzmanlığı olmadan kullanılabilir.
Hayır, yönetilemez bir switch genellikle VLAN işlevselliğini desteklemez. VLAN'lar, yalnızca yönetilebilir switch'lerle mümkün olan network'leri bölümlere ayırma ve yönetme becerisi gerektirir. Yönetilebilir switch'ler, VLAN'ların oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli konfigürasyon seçeneklerini sağlar.