SAC-HZ-5P-M12MR/1,5-542/M12FSSH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1409585
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PVC, sarı, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Bu kablolar Sınıf I, Bölüm 2 (CID2) tehlikeli bölgelerde kullanım için UL onaylıdır. |
| Uygulama | Tehlikeli bölgeler için U.S. kablolar |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme | TPE-U (Emniyet klipsi) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş açılı M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| PVC sarı 105 °C [542] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 57 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PVC sarı 105 °C [542] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | sarı |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Malzeme, dolgu | PP |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah, beyaz, gri |
| Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | maks. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 12 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 71 mm |
| Ateşe dayanıklılık | FT4 |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Önemli özellikler | UL standartları PLTC-ER ve ITC |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Emniyet klipsi) | -40 °C ... 65 °C (Emniyet klipsi) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1409585 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1IGC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626018416 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018