SAC-4P-M12MR/3,0-500 FB - Sensör/aktüatör kablosu
1420963

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, gri RAL 7001, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 3 m, Yüksek dereceli çelik dişle

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.