Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AI 1,5-8 RD-S - Yüksük
1212781

Yüksük bandı, 1,5 mm2, kılıf uzunluğu: 8 mm, plastik bilezikli, DIN 46228-4'e göre, özel renk: kırmızı, Crimphandy ile güvenli ve rahat bir şekilde işlemek için, 20 dizi, her dizide 50 adet.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Crimphandy için olan uygun bantlı yüksükler tüm modüler klemenslerde, özellikle komple CLIPLINE complete sistemine ait olanlarda da kullanılabilir.
Plastik kovanlı yüksükler yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmıştır
Yakın bağlantı yalıtımı güvenilirliği artmaktadır ve telleri raptetme önlenir