EML-HT (35X6,5)R CUS
-
Yüksek sıcaklık etiketi
0830669
Yüksek sıcaklığa dayanıklı etiket, termal transfer yazıcılar için, yuvarlak, 12 mm çaplı, 300°C'ye kadar 60 sn dayanıklı, ayrı ay ve yıl tanımlaması
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EML-HT etiketi, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir akrilat filmden yapılmıştır. Baskılı devre kartlarını ve tüm endüstriyel lehimleme süreçlerinde etiketleme için kullanılabilir
40 °C ... 180 °C sürekli sıcaklık aralığı, 60 saniyeye kadar 300 °C
THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT mürekkep şeridi ile kombine edildiğinde, markalama, yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı yüksek düzeyde dayanıklıdır
EML-HT ... malzemeleri UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EML-HT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir