CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 10 |
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 20 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
keine | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 |